Le système de roue Generation 3 de Timken est un assemblage intégré et autonome de roulements, utilisé dans la technologie de détection et qui offre flexibilité de conception et simplicité de fixation. Le système Generation 3 améliore la rigidité et les performances de freinage, réduit le poids et l’encombrement, les coûts d’assemblage et les réclamations au titre de la garantie.

Caractéristiques

  • Le chemin de roulement intégré au moyeu augmente la rigidité de 30 % par rapport aux systèmes traditionnels. Cela élimine également les variables de piste discrètes entre le roulement et le moyeu, permettant une plage de serrage de précharge plus étroite.
  • La largeur étroite de l’assemblage global et l’épaisseur de la section radiale réduite diminue le poids non suspendu, ce qui améliore la maniabilité et le rendement énergétique.
  • Présente une conception d’assemblage de roulements étanchée, lubrifiée et réglée à l’avance avec une technologie de détection intégrée pour les dispositifs de freinage antiblocage, les systèmes antipatinage à l’accélération et les systèmes de contrôle de la dynamique du véhicule.
  • La technologie d’emboutissage des moyeux réduit les déformations infligées aux composants et les coûts associés à l’achat des pièces et à la main-d’œuvre. Elle permet également une fusion entre les conceptions motrices et non motrices.
  • Un capteur de vitesse totalement en état de service est monté à l’intérieur et protégé des dangers routiers, des débris et d’autres détériorations potentielles.

Applications

  • Roues des utilitaires légers et véhicules utilitaires sport