[Page Title]

Paliers Timken®

Maintenir une disponibilité élevée peut nécessiter des composants plus robustes, plus durables et capables de protéger les roulements à rouleaux sphériques, à rouleaux coniques et à billes dans des milieux fortement contaminés en présence de nombreux débris ou d’humidité. Timken propose une des gammes de paliers les plus complètes de l'industrie afin de répondre à diverses exigences.

Roulements à billes

Les paliers à roulement à billes Timken® présentent une facilité d'installation, une conception à plusieurs joints et divers types de logements pour des performances de pointe dans un large éventail d'applications et de conditions de fonctionnement.

Paliers monoblocs - Roulement à rouleaux coniques

Une nouvelle norme de performance, les paliers monoblocs à roulements à rouleaux coniques type E sont idéaux pour les positions fixes et supportent les conditions les plus exigeantes avec moins de pannes et de maintenance.

Paliers monoblocs - Roulement à rouleaux sphériques

Les corps en acier moulé avec des roulements à rouleaux sphériques à hautes performances procurent une exceptionnelle durabilité dans des conditions extrêmes, en supportant des charges avec chocs et vibrations.

Paliers à joint diamétral - Roulement à rouleaux sphériques

La conception personnalisable, les composants interchangeables et la fiabilité des paliers à joint diamétral à roulements à rouleaux sphériques Timken se traduisent par de très bonnes performances qui contribuent à la protection des équipements et à l'amélioration de la disponibilité.

Paliers à roulements à rouleaux cylindriques en deux parties

Les paliers à roulements à rouleaux cylindriques en deux parties Revolvo de Timken® peuvent ajouter de la valeur à vos équipements en réduisant de manière significative les pannes associées aux équipements en mouvement lors du changement d'un roulement à rouleaux traditionnel.