[Page Title]

Type TDO (Assemblage deux rangées avec cuvette double)

Type TDO (Assemblage deux rangées avec cuvette double)

La conception de roulements TDO permet d’obtenir une portée de charge élargie, afin de répondre idéalement aux exigences des applications principalement sollicitées par des moments de renversement importants. Les roulements TDO peuvent être utilisés en position fixe ou en position flottante dans le logement.

Dimensions disponibles :

Diamètre intérieur de 25,4 à 1 200,15 mm (1 à 47,25 pouces)

Diamètre extérieur de 30,48 à 2 460 mm (de 1,2 à 96,8504 pouces)

Caractéristiques

  • Cuvette double et deux cônes simples, avec ou sans entretoise.
  • Assemblages appairés et préréglés lorsqu’ils sont fournis d’origine avec les entretoises.
  • Cuvette conçue avec une rainure et des trous de lubrification sur le diamètre extérieur.
  • Entretoises disponibles avec ou sans rainure et trou de lubrification.

Applications

  • Transmissions mécaniques de grande puissance
  • Systèmes industriels variés

CAO 3D ET DESSINS 2D