[Page Title]

Roulements de précision Timken®

Les équipements de haute précision exigent bien d’avantage que des roulements ordinaires. Notre gamme complète de roulements de précision Timken®, conçus pour répondre aux exigences élevées en termes de tolérances de fabrication par les applications de haute précision, présente un niveau de précision de rotation très élevé, avec une très forte régularité et une rigidité accrue.

Roulements pour l'aéronautique

La majorité des roulements Timken® que nous fabriquons pour l'aéronautique sont en acier fondu sous vide du type 52100 ou VIM-VAR M-50 ; ces roulements sont généralement fabriqués selon des tolérances ABEC/RBEC 5 avec des cages massives à haute résistance pour répondre aux exigences de l'industrie.

Roulements miniatures et de super précision

L'acier de qualité, les tolérances et les caractéristiques des roulements miniatures Timken® répondent aux exigences rigoureuses de performances. Nos roulements à billes de super précision , qui dépassent les normes ISO/ABMA, optimisent également le fonctionnement des machines.

Roulements pour machines-outils

Les roulements Timken® pour machines-outils répondent aux exigences de précision de rotation, de régularité et de rigidité en fournissant une longue durée de vie, une rigidité et une précision extrêmes même sous des charges très lourdes.

Roulements à rouleaux coniques

Nous produisons les roulements Timken® à rouleaux coniques de précision en dimensions impériales et métriques afin de répondre à un éventail complet d'exigences d'applications de précision. Ils sont conçus pour améliorer la précision et le contrôle.

Roulements à billes de section mince

Les roulements Timken® à billes de précision à section mince permettent une précision élevée dans une enveloppe fine ; ils sont disponibles en acier en chrome inoxydable, soit en roulement à billes à gorge profonde ou en roulement à billes à contact obliques et avec de nombreuses caractéristiques spéciales.