Yönetici Ekibi
Wazee Crane. BÜYÜK Şeyler Gerçekleştiriyor.
Üretim ve test ortamlarında milyarlarca dolarlık ekipmanı kaldırmak ve manevra yapmak, hassas baş üstü malzeme taşıma sistemleri gerektirir. Timken Power Systems’ın bir parçası olan Wazee Crane, Sierra Nevada Dream Chaser® uzay aracı da dahil olmak üzere kritik uzay araçları ve uydu üreticileri için bu sistemleri düzenli olarak tasarlıyor.
Wazee Crane’in genel müdürü Steve Andrews, “Sağladığımız çözümlerin kancanın diğer ucunda genellikle multi-milyar dolarlık ekipman var” diyor. “Karmaşık, yüksek güvenlikli çözümler geliştiriyoruz. Diğer şirketlerin bu fırsatlardan uzak durduğu yerlerde, onlar kesinlikle bizim kaptan köşkümüzdedir. ”
Sierra Nevada Dream Chaser® Uzay Aracı
Uzay sistemleri ve ulusal güvenlik ve savunma teknolojisinde bir yenilikçi olan Sierra Nevada Corporation (SNC), yeni nesil bir uzay hizmet aracının geliştirilmesine yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yaptı.
Astronotları ve kargoyu Uluslararası Uzay İstasyonu’na göndermek için çok görevli bir uzay aracı olarak tasarlanan NASA, Eylül 2021’den itibaren kargo kullanımı için onayladı. Ne zaman Uzay istasyonundan bilimsel örnekleri Dünya’daki NASA laboratuvarlarına geri döndürmek Dream Chaser, uzay kapsüllerinin halihazırda kullandığı yüksek etkili düşüşler yerine, bir piste hafif uçak tipi inişler sunacak.

Dream Chaser’ın kompozit gövdesini inşa eden şirket olan Lockheed Martin, Wazee Crane’den çeşitli imalat ve montaj aşamalarında yapıyı kaldırmak ve manevra yapmak için yarı özel bir Wazee tavan vinci kurmasını istedi. SNC’nin izniyle.
NASA, hassas araştırma kargolarını günler yerine saatler içinde Dünya’ya geri götürmek için SNC’ye 2-2.5 milyar dolar ödeyeceğini tahmin ediyor. SNC’nin Space Exploration Systems kıdemli başkan yardımcısı Steven Lindsey, Dream Chaser’ı inşa etmenin ana sebebinin bu olduğunu söylüyor.
“Bizim için her şey bilimle ilgili” diyor. Bu araç, uzayda bir bilim istasyonu olarak hizmet verecek ve daha sonra bu bilimi “nazik, düşük gçlü bir ortamda” yörüngede yapılan araştırmaya zarar vermemek için geri döndürecek.
Dream Chaser’ı üretmek eşit miktarda ustalık gerektirir. Wazee Crane, benzersiz bir operatör arayüzü ve değişken hız kontrolü gibi özellikleri içerecek şekilde önceden tasarlanmış bir vinci özelleştirdi. Bu yetenekler, yapım ekibinin Dream Chaser’ı o kadar yavaş hareket ettirmesine izin verir ki hareket zar zor algılanır. Uzay aracının sallanmasını veya sallanmasını önlemek, hem bütünlüğünü hem de ekibin güvenliğini korumak için çok önemlidir.
Özel bir Wazee kaldırma çerçevesi, ekibin Dream Chaser’ı yatay ve dikey pozisyonlarda kaldırmasına olanak tanır, böylece her açıdan üzerinde çalışabilir.
Andrews, “Ekipmanlarına yapılan büyük yatırımları korumak için fikstür çözümlerini ve bir dizi kontrolü mükemmelleştirmek için Lockheed Martin ile yoğun bir şekilde ortaklık kurduk” diyor. “Yük algılamadan lazer konumlandırmaya kadar, insanların her zaman vinçlerle ilişkilendirmediği son derece teknik çözümler sağlamaya çalışıyoruz. Yeteneklerimiz nadirdir. ”
Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) Uydusu

Bir Wazee vinci, Dünya’nın atmosferik gözlemlerini gerçekleştiren Lockheed Martin tarafından üretilen Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nin (NOAA) GOES-R Uydusunun Sistem Modülünü (beyin) ve Çekirdek Modülünü (gövde) bir araya getirir. Wazee, uydular da dahil olmak üzere pahalı, son derece teknik havacılık uygulamaları için başvurulacak bir sağlayıcıdır. Lockheed Martin’in izniyle.
Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL) Laboratuvarı

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL), türbin rotorlarını ve kanatlarını güçlü bir motorla değiştirerek beş megawatt’a kadar rüzgar türbini güç aktarma organlarında araştırma doğrulaması yapan dinamometre laboratuvarında bir Wazee tavan vinci kullanıyor. Tavan vinci ve kaldırma tertibatları, 150.000 lbs ağırlığındaki test rüzgar motorlarının kurulmasına ve değiştirilmesine yardımcı olur. yada daha fazla. Fotoğraf NREL ve DOE’nin izniyle.
Published: 2021/03/24