Menu

Подшипники для электромобилей созданы компанией Timken на основе опыта инновационных разработок в течение 120 лет с учетом будущих потребностей

Еще на заре автомобилестроения решения Timken помогали создавать более эффективные автомобили. В прошлом веке на рынке доминировали автомобили на основе двигателей внутреннего сгорания. Сейчас производители электромобилей меняют представления об автомобиле, уделяя большее внимание его экологической устойчивости и эффективности. Компания Timken разрабатывает подшипники eDrive нового поколения для передовых автомобилей, включая премиальные электромобили, обладающие максимальным запасом хода на одной зарядке.

«Выдающиеся инновационные разработки отвечают новым тенденциям и меняющимся потребностям заказчиков. Сто лет назад мобильность была главным движущим фактором инновационных разработок, — говорит Mike Marcelli, директор по продажам в компании Timken, отвечающий за электрификацию легковых автомобилей. «Теперь таким фактором является устойчивость. Мы задаем другие вопросы, нежели те, которые задавали инженеры до нас, но мы по-прежнему находим инновационные решения для поставленных задач и обеспечиваем те характеристики, которые обещаем».

«Это не только то, что мы делаем, это то, что мы знаем. Компания Timken лучше всего проявляет себя там, где приходится решать сложные технические задачи, это, безусловно, можно сказать про то, что происходит сейчас, когда автомобили меняются, чтобы сделать мир более устойчивым».

Mike Marcelli
Директор по продажам Timken

Коллективные знания и опыт в области исследований и разработок помогают создавать эффективные решения для подшипников, предназначенных для электромобилей

В настоящее время компания Timken работает с производителями электромобилей над несколькими проектами, связанными с различными областями применения подшипников. Каждый из них имеет свой уникальный цикл разработки. В силовых установках электромобилей для питания высокоэффективных двигателей обычно используются заряженные аккумуляторы. Однако способы передачи мощности на колеса производители выбирают разные. От выбранного способа зависит конструкция подшипников для новых электрических силовых установок или электропривода.

Благодаря большому опыту работы в самых разных отраслях компания Timken имеет технические возможности для поддержки любого варианта электропривода. Недавно инженеры компании применили свои прикладные знания в области разработки приводов с планетарным редуктором для создания подшипников для одного из самых эффективных электрических седанов премиум-класса.

«Данный проект является уникальным по способу передачи мощности на каждое из колес, — говорит он. В результате получился полноразмерный седан, который обладает динамикой суперкара и при этом не потребляет ни капли топлива».

Инженеры Timken активно работают с промышленными заказчиками, используя решения, разработанные для аэрокосмической отрасли, сельского хозяйства, машиностроения и робототехники. Опираясь на имеющийся опыт, они рекомендуют подшипники, отличающиеся высокой плотностью энергии и обеспечивающие снижение расхода топлива, которые подойдут для соответствующей сферы применения. После испытаний подшипники были переработаны, чтобы улучшить характеристики сепаратора и обеспечить лучшую защиту от усталостного разрушения.

В связи с требованиями к компонентам, связанным с работой на высоких скоростях, специалисты в области исследований и разработок компании Timken проводят испытания подшипников с использованием лабораторного оборудования для аэрокосмических исследований, которые помогают разрабатывать новые решения для подшипников для электроприводов.

«Стандартные автомобильные двигатели совершают до 7000 оборотов в минуту, — говорит Marcelli. В электромобилях двигатели вращаются с частотой близкой к 20 000 об/мин. Наши способности в аэрокосмической отрасли играют решающую роль в поддержке эволюции автомобильной отрасли и перевода ее полностью на электрические технологии».

Инновации на пересечении способностей и возможностей

Компания Timken делает стратегические инвестиции в исследования и разработки, которые призваны расширить технологический потенциал компании и при этом удовлетворить существующие на рынке потребности и использовать открывающиеся возможности. В настоящее время наиболее перспективным направлением является электрификация полноразмерных седанов, полугрузовых автомобилей и внедорожников, а также производство автомобилей, которые каждый день совершают движение по заданному маршруту, а на ночь возвращаются на зарядную станцию.

Согласно отраслевым прогнозам, к 2030 г. доля электромобилей, работающих от аккумулятора составит 30% от объема продаж новых автомобилей, и более половины из всех моделей легких грузовых автомобилей, минивэнов и внедорожников также будут полностью работать на электротяге.

«Таким образом, мы можем использовать наши сильные возможности как ведущего разработчика и производителя конических роликовых подшипников, поскольку к ним предъявляются очень высокие требования», — добавляет Marcelli.

Компания Timken успешно сотрудничает как с традиционными автопроизводителями, так и новыми компаниями, специализирующимися на выпуске электромобилей, выступая в качестве надежного партнера по разработке, который предлагает решения, позволяющие уменьшить массу, повысить энергоэффективность, а также обеспечить своевременный выпуск автомобилей на рынок.

При этом для стартапов предлагаются дополнительные преимущества. С технической точки зрения, компания Timken обладает уникальными знаниями и возможностями в области исследований и разработки в различных дисциплинах, которые стартапы не смогут нигде больше найти. Примеры включают: прогнозное моделирование, реология и трибология.

С точки зрения процесса, эксперты Timken знают, что значит запустить новый автомобиль в производство, и могут помочь стартапам в запуске революционных технологий. Вот уже 120 лет компания активно участвует в выпуске новых автомобилей. Marcelli участвует в этом более 30 лет.

«Это не только то, что мы делаем, это то, что мы знаем, — говорит Marcelli. — Компания Timken лучше всего проявляет себя там, где приходится решать сложные технические задачи, это, безусловно, можно сказать про то, что происходит сейчас, когда автомобили меняются, чтобы сделать мир более устойчивым. Электрификация — это самое грандиозное изменение в отрасли для многих поколений и, безусловно, в моей карьере. Компания Timken играет важную роль в реализации этого изменения».


Компания Timken повышает устойчивость и эффективность во многих важных отраслях. Узнайте, как технологии Timken помогают проектировщикам судов электрифицировать рабочие суда, а также удовлетворять потребности заказчиков из аэрокосмической отрасли в области экономии энергии, сокращения расходов и заботы об окружающей среде.