Menu

Видеосъемка движения: ускоренный путь к устранению эргономических рисков

Боб Скотт, специалист по эргономике Timken, известен в компании своей страстью к работе. «Когда Боб присоединился к команде 14 лет назад, профессиональные заболевания опорно-двигательного аппарата (WMSD) были одной из основных причин травм в Timken, — сказал Джейми Милобар, глобальный менеджер EHS. «Используя опыт Боба, мы разработали надежную программу по эргономике, в рамках которой учреждения внедряют решения, предотвращающие травмы, повышающие эффективность — и зачастую экономящие деньги».

Недавно Скотт представил инновационный способ выявления эргономических рисков: новая технология захвата движения дает возможность производственным группам на местах оценивать эргономическую безопасность своих рабочих мест и процессов. Упрощая оценку эргономики, эта технология помогает сотрудникам Timken выявлять виды деятельности, которые могут привести к травмам, и защищать себя от износа, вызываемого повседневными стрессовыми факторами.

Мы поговорили со Скоттом о критическом характере его работы и о том, почему технология захвата движения знаменует собой такой прорыв в этой области.

«В конце рабочего дня всем нам хочется вернуться домой в том же состоянии, в котором пришли. Наши программы и инициативы помогают в этом».

Боб Скотт
Специалист по эргономике

Вопрос: Как вы попали в область эргономики?

Скотт: По образованию я промышленный и системный инженер, одной из ветвей которого является эргономика и человеческий фактор. Мы разрабатываем, совершенствуем и оптимизируем процессы и системы, чтобы обеспечить их безопасную и эффективную работу. В начале своей карьеры я устроился инженером по эргономике в General Motors, и мне посчастливилось получить наставничество от лучших специалистов по эргономике в мире.

Когда я пришел в Timken в 2009 году, я разработал и внедрил эргономичный процесс для всех наших объектов по всему миру. По мере развития программы моя роль расширилась и теперь включает выполнение обязательств по технике безопасности и соблюдению нормативных требований, а также выявление и устранение опасностей на рабочем месте.

В: Что такое технология видеозахвата движения и как она работает?

Скотт: Видеосъемка движения позволяет любому человеку записать видео о том, как кто-то выполняет задачу, а затем быстро выполнить эргономическую оценку. Используя искусственный интеллект, технология анализирует видео и отображает проблемные углы суставов, а также оценивает неудобные позы, частоту и продолжительность поз. Результатом является высококачественная эргономическая оценка с матрицей рисков, которая показывает риск по частям тела и общую оценку приоритета риска.

Я много лет работаю эргономистом, и это самая захватывающая технология, которую я когда-либо видел в этой области. Раньше мы могли делать захват движения только в лабораторных условиях с помощью датчиков, носимых устройств или другого оборудования. Оценка эргономического риска отнимала много времени, проводилась с помощью ручки и бумаги, была субъективной и требовала навыков и опыта.

В: Как он используется на объектах Timken?

Скотт: С помощью видеозахвата движения каждый может провести оценку на месте в реальных условиях работы. Исторически так сложилось, что более половины всех производственных травм в компании Timken связаны с эргономикой, поэтому я знал, что этот инструмент может помочь значительно снизить эти риски.

В 2021 году мы запустили пилотную программу, а в 2022 году развернули программное обеспечение на всех предприятиях Timken. Реакция была исключительно положительной. Мы заметили, что время оценки сократилось примерно на 80 %, что высвобождает время для вовлечения сотрудников и совместной работы над снижением риска.

Каждое предприятие обязано оценивать как минимум одну работу в месяц, и каждый август они могут представить один проект на конкурс Timken Ergo Cup, который демонстрирует самые творческие и инновационные способы снижения и устранения рисков сотрудниками. В этом году, поскольку процесс стал намного проще, я надеюсь увидеть больше заявок.

Вопрос: Что вдохновляет вас каждый день?

Скотт: Знание того, что наша работа улучшает качество жизни наших сотрудников, заставляет меня любить то, чем я занимаюсь. В конце рабочего дня всем нам хочется вернуться домой в том же состоянии, в котором пришли. Наши программы и инициативы помогают добиться этого.

Используя новую технологию захвата движения, сотрудники завода Timken в Ченнаи, Индия, смогли выявить потенциальные эргономические риски и улучшить процессы.


Узнайте больше об обновлениях программного обеспечения, которые продвигают обязательства Timken по охране окружающей среды и безопасности.