İnovasyon
Video Hareket Yakalama: Ergonomik Riskleri Ortadan Kaldırmanın Hızlı Yolu
Timken’in ergonomi uzmanı Bob Scott, şirket genelinde işine olan tutkusuyla tanınır. Küresel EHS yöneticisi Jamie Milobar, “Bob 14 yıl önce ekibe katıldığında, işle ilgili kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları (WMSD’ler) Timken’deki yaralanmalara en çok katkıda bulunanlardan biriydi” dedi. “Bob’un uzmanlığından yararlanarak, tesislerin yaralanmaları önleyen, verimliliği artıran ve genellikle para tasarrufu sağlayan çözümler uyguladığı sağlam bir ergonomi programı oluşturduk.”
Yakın zamanda Scott, ergonomik riskleri belirlemek için yenilikçi bir yol sundu: Yeni hareket yakalama teknolojisi, yerinde üretim ekiplerine işlerinin ve süreçlerinin ergonomik güvenliğini değerlendirme yeteneği kazandırıyor. Ergonomik değerlendirmeleri kolaylaştıran teknoloji, Timken çalışanlarının yaralanmaya neden olabilecek faaliyetleri belirlemelerine ve kendilerini günlük stres faktörlerinin aşınma ve yıpranmasından korumalarına yardımcı olur.
Scott ile çalışmasının kritik doğası ve hareket yakalama teknolojisinin neden bu alanda böyle bir atılımı müjdelediği hakkında konuştuk.
“İş gününün sonunda hepimiz geldiğimiz aynı durumda eve gitmek istiyoruz. Programlarımız ve girişimlerimiz bunun gerçekleşmesine yardımcı oluyor.”
Bob Scott
Ergonomi Uzmanı
S: Ergonomi alanına nasıl girdiniz?
Scott: Derece olarak ergonomi ve insan faktörlerinin bir dalı olduğu bir endüstri ve sistem mühendisiyim. Güvenli ve verimli çalışmalarını sağlamak için süreçleri ve sistemleri tasarlıyor, iyileştiriyor ve optimize ediyoruz. Kariyerimin başlarında, General Motors’da ergonomi mühendisi olarak bir pozisyonu kabul ettim ve dünyanın en iyi ergonomistlerinden bazılarının danışmanlığını yapacak kadar şanslıydım.
2009 yılında Timken’e geldiğimde, tüm küresel tesislerimiz için bir ergonomi süreci geliştirdim ve uyguladım. Program olgunlaştıkça, rolüm güvenlik ve uyumluluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve iş yeri tehlikelerini tanımlamayı ve ortadan kaldırmayı içerecek şekilde büyüdü.
S: Video hareket yakalama teknolojisi nedir ve nasıl çalışır?
Scott: Video hareket yakalama, herkesin bir görevi yerine getiren birinin videosunu kaydetmesine ve ardından ergonomik bir değerlendirmeyi hızla tamamlamasına olanak tanır. Yapay zekayı kullanan teknoloji, videoyu analiz ediyor ve sorunlu eklem açılarını haritalandırıyor ve garip duruşları, sıklıkları ve duruş sürelerini değerlendiriyor. Sonuç, vücut bölümlerine göre riski ve genel bir risk önceliği puanını gösteren bir risk matrisi ile yüksek kaliteli bir ergonomik değerlendirmedir.
Uzun yıllardır ergonomistim ve bu alanda gördüğüm en heyecan verici teknoloji. Önceden, sensörler, giyilebilir cihazlar veya diğer ekipmanları kullanarak yalnızca laboratuvar ortamında hareket yakalama yapabiliyorduk. Ergonomik risk değerlendirmeleri zaman alıcı, kalem-kağıt temelli, öznel ve tamamlanması gereken beceri ve deneyimdi.
S: Timken tesislerinde nasıl kullanılıyor?
Scott: Video hareket yakalama ile herkes gerçek çalışma koşulları altında yerinde bir değerlendirme yapabilir. Tarihsel olarak, Timken’deki işle ilgili tüm yaralanmalarımızın yarısından fazlası ergonomik olarak ilişkilidir, bu nedenle bu aracın bu riskleri önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olabileceğini biliyordum.
2021’de bir pilot program başlattık ve yazılımı 2022’de tüm Timken tesislerine sunduk. Yanıt ezici bir çoğunlukla olumlu oldu. Değerlendirme süresinde, çalışanların katılımı ve riski azaltmak için birlikte çalışması için zaman kazandıran yaklaşık %80’lik bir azalma gördük.
Her tesisin ayda en az bir işi değerlendirmesi gerekir ve her Ağustos ayında, çalışanların riski azaltıp ortadan kaldırmanın en yaratıcı ve yenilikçi yollarını gösteren Timken’in Ergo Cup yarışmasına bir proje katılabilir. Bu yıl, süreci yürütmek çok daha kolay olduğu için daha fazla giriş görmeyi umuyorum.
S: Size her gün ilham veren şey nedir?
Scott: Yaptığımız işi bilmek, çalışma arkadaşlarımızın yaşam kalitesini iyileştiriyor, yaptığım işi sevmemi sağlıyor. İş gününün sonunda, hepimiz geldiğimiz aynı durumda eve gitmek istiyoruz. Programlarımız ve girişimlerimiz bunun gerçekleşmesine yardımcı oluyor.

Yeni hareket yakalama teknolojisini kullanarak, Timken’in Chennai, Hindistan fabrikasındaki çalışanlar, potansiyel ergonomik riskleri belirleyebildi ve süreçleri iyileştirebildi.
Timken’in çevre sağlığı ve güvenliğine olan bağlılığını geliştiren yazılım yükseltmeleri hakkında daha fazla bilgi edinin .
Last Updated: 2026/03/6
Published: 2022/10/12