Коммерческий автотранспорт

Компания Timken сотрудничает с мировыми лидерами в области автомобилестроения и производителями коммерческого автотранспорта (включая автопарки, установщиков, владельцев и операторов грузовиков), разрабатывая инновационные способы достижения баланса мощности и эффективности. Кроме того, через наших авторизованных торговых партнеров мы оказываем поддержку как профессиональным техническим специалистам, так и механикам, выполняющим ремонт самостоятельно, предлагая им продукты и технические ресурсы, призванные улучшить характеристики и увеличить время бесперебойной работы.

Контакты

ПредставляемПредварительно отрегулированная
ступица в сборе Timken®

Простая установка и улучшение эксплуатационных характеристик коммерческого автотранспорта. Каждая предварительно отрегулированная ступица Timken® поставляется в сборе с коническими роликовыми подшипниками Timken® с допусками Set-Right®, прецизионной проставкой и высококачественным уплотнением, поэтому вы можете быть уверены в ее надежной работе на протяжении многих километров. Все компоненты надлежащим образом установлены в чугунной ступице для дополнительной прочности и долговечности, что гарантирует вам спокойствие.

Подробнее

  • Материал: чугун
  • Положение оси: конический шпиндель TN Trailer
  • Внутренний подшипник: SET431
  • Наружный подшипник: SET427
  • Тип тормозной системы: барабанный
  • Вылет болта ступицы колеса: XX»
  • Смещение фланца: XX»
  • Вес: XX ФУНТ.
  • Окружность центра болтов колпака ступицы:
  • Окружность болта ступицы: X

Особенности и преимущества

Превосходные эксплуатационные характеристики подшипников

Предварительно отрегулированные ступичные узлы Timken стандартно поставляются с высококачественными коническими роликовыми подшипниками Timken®. Наши конические роликовые подшипники, известные своей надежностью и производительностью, являются проверенным решением для повышения производительности оборудования, сокращения простоев и затрат на техническое обслуживание.

Увеличение времени безотказной работы

Для замены ступичного узла в сборе требуется меньше времени. Это означает сокращение времени нахождения в сервисном центре. Кроме того, снижается риск повторного использования изношенных деталей.

Упрощенная установка

Предварительно собранные и отрегулированные ступичные узлы проще устанавливать, они требуют меньше технического обучения и времени, чем ручная установка и регулировка подшипников ступиц колес. Они также взаимозаменяемы с деталями других производителей.

Взаимозаменяемость запасных частей

Можно быстро и просто найти нужную запасную часть Timken

Существующий номер по каталогу

Номер по каталогу Timken – ступица

TP1HUBA

Не удалось найти нужную запчасть? Мы готовы помочь!

Женщина в защитных очках работает над сборкой детали

Коммерческий автотранспорт

Компания Timken оказывает поддержку производителям коммерческих автомобилей, сборочным предприятиям и владельцам целого парка автомобилей, а также владельцам и водителям среднетоннажных грузовиков, предлагая им продукты и технические ресурсы, призванные улучшить характеристики и увеличить время бесперебойной работы.

Послепродажное обслуживание

Компания Timken предлагает широкий ассортимент продукции для послепродажного обслуживания, разработанной для автомобилей средней и тяжелой грузоподъемности и помогающей автопаркам работать более надежно и эффективно. Наша линейка продукции для послепродажного обслуживания включает конические роликовые подшипники, энергосберегающие подшипники, подшипники 454-Series™, комплекты для ремонта ступиц коммерческих автомобилей Set-Right®, комплекты ступичных подшипников MileMate®, уплотнения и аксессуары для ступиц.

Оригинальное оборудование (OE)

Мы сотрудничаем с ведущими мировыми производителями оригинального оборудования (OEM) для разработки мощных и энергосберегающих подшипниковых решений, которые повышают надежность и производительность, обеспечивая снижение стоимости владения автопарками в течение всего срока службы. Наша линейка оригинальных подшипников для трансмиссий, осей и ступиц колес включает конические роликовые подшипники, энергосберегающие подшипники, подшипники 454-Series™, Wheel-Pac и UniPac™.

Продукция для коммерческого автотранспорта

TIMKEN ® TAPERED ROLLER BEARINGS

Узлы конических роликовых подшипников Timken точно спроектированы, чтобы выдерживать как радиальные, так и осевые нагрузки даже в самых суровых условиях.

Подробнее

TIMKEN® FUEL EFFICIENT BEARINGS

От улучшенной экономии топлива до повышенной надежности – энергосберегающие подшипники Timken предлагают именно то, что вам нужно для создания наилучшей осевой системы.

Подробнее

454-SERIES™ TAPERED ROLLER BEARINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES

Ступичные подшипники Timken 454-Series™ обладают улучшенными эксплуатационными характеристиками и предназначены для эксплуатации в тяжелых условиях.

Подробнее

SET-RIGHT® COMMERCIAL VEHICLE HUB REBUILD KITS

Ремкомплекты Timken® Set-Right® для ступиц коммерческого автотранспорта, разработанные для повышения топливной экономичности и упрощенной установки, доступны для применения в тяжелых условиях эксплуатации, для сдвоенных и широких одиночных колес.

Подробнее

MILEMATE® WHEEL BEARING SETS FOR COMMERCIAL VEHICLES

Разработанные для превосходной производительности и повышенной надежности, комплекты подобранных разъемных радиально-упорных роликовых подшипников Timken® MileMate® помогают увеличить время безотказной работы.

Подробнее

DRIVELINE CENTER SUPPORT BEARINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES

Компания Timken обеспечивает выдающуюся надежность и долговечную эксплуатацию опорных подшипников карданных передач (часто называемых «подвесными подшипниками»).

Подробнее

COMMERCIAL VEHICLE SEALS

Смазочные и масляные уплотнения Timken надежно защищают компоненты механического оборудования, помогая предотвратить утечки смазки.

Подробнее

COMMERCIAL VEHICLE WHEEL END ACCESSORIES AND TOOLS

Мы разрабатываем принадлежности и инструменты для ступичных узлов коммерческих автомобилей, чтобы повысить надежность и эффективность работы автопарков.

Подробнее

WHEEL-PAC™

Подшипник Timken® Wheel-Pac™ – это предварительно настроенный, смазанный и герметизированный интегрированный узел, обеспечивающий отличную эффективность работы ступичных узлов коммерческого автотранспорта и прицепов.

Подробнее

UNIPAC™

Timken® UniPac™ – это двухрядный конический роликовый подшипниковый узел, оснащаемый улучшенными уплотнениями и смазываемый новейшей универсальной смазкой премиум-класса.

Подробнее

AUTOMOTIVE WHEEL BEARING GREASE

Мы специально разработали эту высококачественную, высокотемпературную красную смазку, которая отвечает требованиям подшипников как дисковых, так и барабанных тормозных систем.

Подробнее

Ресурсы

Get in Touch - Commercial Vehicles

  • Это поле используется для проверочных целей, его следует оставить без изменений.