Rollon oferă o funcționare lină celor mai mari comercianți online din lume in Timken World
Sistemele de șine telescopice Rollon® îi ajută pe cei mai mari comercianți online din lume să țină pasul cu cererea consumatorilor, în ciuda deficitului global de forță de muncă. Iată cum aceste soluții automate de depozitare ajută la livrarea rapidă a mărfurilor către case de pretutindeni.
Creșterea înainte: Macrotendințele stimulează investițiile Timken în cercetare și dezvoltare in Timken World
De la protejarea mediului până la îmbunătățirea eficienței fabricii, tendințele globale actuale conduc tehnologia de mâine. Cercetarea și dezvoltarea Timken vor rezolva noile provocări care apar pentru următoarea generație de echipamente – oferind valoare clienților și altor părți interesate.
Controlul mișcării în cele mai mari depozite din lume in Timken World
Timken personalizează o nouă generație de codificatoare magnetice pentru vehicule cu ghidaj autonom (AGV) utilizate în cele mai sofisticate depozite din lume. Iată cum aceste dispozitive mici, de înaltă tehnologie, au un impact mare asupra eficienței depozitelor automate.
125 de ani de leadership în domeniul rulmenților in Timken World
În ultimele 13 luni, Timken a achiziționat patru companii producătoare de rulmenți. Andreas Roellgen, vicepreședinte executiv Timken și președinte al diviziei de rulmenți specializați, prezintă oportunitățile pe care fiecare dintre acestea le aduce clienților și industriilor pe care le deservește Timken.
Susținerea reciprocă: Grupuri de resurse pentru angajați in Timken World
Grupurile de resurse pentru angajați (ERG) vă ajută să vă asigurați că toți angajații, inclusiv femeile, tinerii profesioniști, comunitățile multiculturale, angajații de culoare, membrii echipei LGBTQ și veteranii prosperă la Timken. Am întrebat liderii ERG din întreaga lume despre ceea ce se întâmplă în 2023.
Aprinderea scânteii în viitorii lideri STEM in Timken World
Timken investește în educația STEM pentru studenții subreprezentați la nivel global, colaborând cu lideri precum Darlene Walker, director de implicare STEM la Centrul de Cercetare Glenn al NASA din Cleveland. Ea împărtășește modul în care experiențele autentice de învățare STEM creează soluții de probleme mai diverși, cunoscători și pregătiți pentru viitor.
Personalizat: Rollon personalizează soluții de mișcare lineară de ultimă oră in Timken World
Cu peste 75% din activitatea companiei condusă de capacitatea sa de a genera soluții personalizate, Rollon este un lider în industrie, renumit pentru adaptarea produselor de mișcare liniară pentru aplicații complexe pe piețele emergente. Fabrizio Gallone, manager senior al departamentului de aplicații, explică.
Lubrifierea automată. Reducerea riscurilor și a costurilor. in Timken World
Pe măsură ce cererea pentru sisteme de lubrifiere automată crește, Groeneveld-BEKA oferă clienților Timken inovație, expertiză și selecție.
Ajutarea producătorilor de vehicule electrice să-și atingă țintele in Timken World
Pe măsură ce vehiculele electrice sunt titluri, inginerii Timken ajută furnizorii de automobile să ofere soluții din ce în ce mai puternice, cu consum redus de combustibil.
Poziționarea Timken pentru conducerea robotică in Timken World
Filialele Timken, Cone Drive și Rollon, dezvoltă soluții inovatoare pentru robotica industrială, deservind OEM-uri, precum și industrii precum auto, feroviar și logistic.