Rozwój
Kroczymy naprzód z precyzją Firma Timken przejmuje firmę Cone Drive, dodając precyzyjne rozwiązania łożyskowe do rosnącego portfolio
Siedem lat temu Carl Rapp stał po stronie beneficjenta, gdy jego firma, Philadelphia Gear, była przejmowana przez firmę Timken.
– Firma Timken bardzo mądrze podchodzi do integracji – mówi. – Firma Timken dba o to, by nabywane firmy nie utraciły tego, co czyni je unikalnymi, zachowując marki, siedziby i wypracowane doświadczenie. Dziś firma Rapp jest liderem grupy przedsiębiorstw Timken, które produkują i naprawiają przekładnie, silniki i wiele innych przemysłowych komponentów układów napędowych.
W serii przejęć, które nastąpiły po Philadelphia Gear, firma Timken dołączyła do swojego portfolio wiodące marki w dziedzinie przenoszenia mocy, takie jak Drives, Carlisle Belts, Lovejoy i Groeneveld. Sprzęgła, pasy, łańcuchy, zautomatyzowane systemy smarowania, produkty ruchu liniowego i wiele innych uzupełniają gamę produktów firmy Timken w zakresie łożysk tocznych, z której firma znana jest od 120 lat.
Ta strategia rozwoju pozwoliła firmie dostarczyć klientom i dystrybutorom rozszerzone portfolio wysokiej jakości marek, wraz z pogłębioną wiedzą techniczną i zdobytymi doświadczeniami na rynku.
– Obecnie Timken jest na najlepszej drodze do stania się liderem w zakresie produktów i usług segmentu przenoszenia mocy – mówi Rapp. – Udowodniliśmy, że jesteśmy wiodącą firmą produkującą łożyska toczne. Opierając się na zbudowanych fundamentach jakości, wiedzy inżynieryjnej i technologi produkcji, tworzymy teraz większą, przynoszącą zyski grupę marek i możliwości produkcyjnych.
Carl Rapp, Group Vice President
– Obecnie Timken jest na najlepszej drodze do stania się liderem w zakresie produktów i usług segmentu przenoszenia mocy – mówi Rapp. – Udowodniliśmy, że jesteśmy wiodącą firmą produkującą łożyska toczne. Opierając się na zbudowanych fundamentach jakości, wiedzy inżynieryjnej i technologi produkcji, tworzymy teraz większą, przynoszącą zyski grupę marek i możliwości produkcyjnych.
Carl Rapp, Group Vice PresidentW swojej roli Rapp jest kluczową postacią w dążeniu firmy do bardziej zróżnicowanej przyszłości. Jesienią tego roku powierzono mu zarządzanie procesowi integracji i rozwoju jednego z najnowszych przejęć firmy Timken – firmy Cone Drive. Oznacza to dla niego zatoczenie koła, biorąc pod uwagę dotychczasową karierę.
Lider w precyzyjnej kontroli ruchu
Cone Drive ma dumną historię. Wynalezienie przez Samuela I. Cone’a z 1925 roku przekładni ślimakowej globoidalnej odegrało dużą rolę w rozwoju sprzętu wojskowego w Stanach Zjednoczonych w latach 40-tych. Ta unikalna konstrukcja umożliwiła zwiększenie powierzchnię styku pomiędzy elementami przekładni. To z kolei pozwoliło na przekazanie większej mocy przy mniejszym śladzie zazębienia.
W 1950 r. w Traverse City w stanie Michigan powstała obecna siedziba firmy. Inżynierowie Cone Drive zaczęli wdrażać do swoich produktów sterowanie numeryczne, technologię wynalezioną w 1948 roku przez mieszkańca Traverse City, Johna Parsona.
Ta innowacja pchnęła firmę na ścieżkę precyzyjnych napędów. Choć rozwiązania konstrukcyjne przekładni firmy Timken są najwyższej jakości, technologia przekładni ślimakowych Cone Drive przenosi precyzję na zupełnie nowy poziom, dzięki rozwiązaniom dla mniejszych urządzeń, które wymagają spełnienia rygorystycznych norm. Dzisiaj firma Cone Drive jest znana ze swojej wiodącej pozycji w nowoczesnej automatyce, np. produkcji zestawów przekładniowych do urządzeń śledzących, które pozycjonują panele słoneczne, lub ramion robotów stosowanych w nowoczesnych fabrykach.

Rozszerzanie globalnej oferty firmy Timken
Rapp mówi, że skoncentrowanie firmy Cone Drive na rozwojowych rynkach, takich jak energetyka solarna, robotyka oraz przetwórstwo żywności i napojów, uzupełnia istniejącą linię produktów Timken, m.in. oferowanych przez Philadelphia Gear. Przejęcie to stanowi doskonałą możliwość umieszczenia Drive Cone w gamie produktów oferowanych przez Philadelphia Gear, jako producenta sprzętu OEM i vice versa.
Cone Drive reprezentuje również miejsce rozwojowe dla łożysk firmy Timken i odwrotnie. Cone Drive może wykorzystać rozległą sieć sprzedaży i dystrybucji Timken w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce w celu zwiększenia sprzedaży na całym świecie.
– Ich propozycja jest bardzo podobna do propozycji firmy Timken – mówi Rapp. – Oferta Cone Drive stanowi dla nas doskonałe uzupełnienie pod względem korzyści dla klienta, rynków, technologii i oferty produktów. Cone Drive otwiera nam drzwi do przemysłów i zastosowań, w których sprzęt precyzyjny wymaga technologii przekładni ślimakowych.
Na tym możliwości się nie kończą. W 2014 r. Cone Drive przejęła chińskiego producenta napędów obrotowych, firmę H-Fang. – Wiele nowych inwestycji w najbardziej zaawansowane maszyny na świecie ma miejsce w Azji Południowo-Wschodniej – mówi Rapp. – H-Fang zapewnia nam obecność na tych rynkach i świetną, konkurencyjną pozycję w tym zakresie produktów.
Podobnie jak firma Timken, Cone Drive oferuje części wyposażenia OEM, wraz z serwisem posprzedażnym. Dzięki temu przejęciu firma Timken kontynuuje strategię oferowania powiązanych produktów i usług, które stanowią uzupełnienie jej podstawowej oferty, o jednakowej jakości i doskonałej rozpoznawalności marki.
Ta strategia oferuje klientom zalety producenta OEM i usług posprzedażnych, które mają na uwadze całe systemy, a nie tylko jedną małą część. – Wykorzystujemy zaufanie, jakim obdarzyli nas nasi klienci, aby starrannie dobierać firmy i usługi, które pomagają poszerzyć naszą ofertę i lepiej rozwiązywać problemy naszych klientów – mówi Rapp.
Last Updated: 2021/06/9
Published: 2018/11/5