[Page Title]

Łożyska walcowe wielorzędowe Timken®

Czterorzędowe łożyska walcowe Timken® są zaprojektowane z myślą o zastosowaniach gdzie występują średnie i duże prędkości, duże obciążenia promieniowe, zwiększona temperatura pracy oraz bardzo wysokie zanieczyszczenie.

Czterorzędowe łożyska walcowe są wykorzystywane gównie w przemyśle stalowym i są przystosowane do pracy pod dużymi obciążeniami promieniowymi, charakterystycznymi dla walcowni (stali, aluminium lub innych).

Zakres wymiarowy: Od 140 mm do 2000 mm śr. zewn.

Cechy konstrukcyjne

  • Konstrukcja ta zapewnia dużą wytrzymałość na obciążenia promieniowe, ale brak możliwości przenoszenia obciążeń osiowych.
  • Dostępne z otworami walcowymi oraz stożkowymi.
  • Pierścienie wewnętrzne wymienne pomiędzy łozyskami tego samego typonumeru.

Zastosowania

  • Walce oporowe
  • Walce robocze
  • Kruszarki