I cuscinetti a rulli cilindrici sono usati quasi esclusivamente nell’industria metallurgica e sostengono elevati carichi radiali nei laminatoi per acciaio, alluminio e altri metalli.
Gamma dimensionale: diametro esterno da 140 mm a 2000 mm.
Caratteristiche di progettazione
- La configurazione del cuscinetto offre un’elevata capacità di carico radiale. Nessuna capacità di carico assiale.
- Disponibili con alesaggio cilindrico e conico.
- Anelli interni intercambiabili.
- Applicazioni
- Cilindri di appoggio
- Cilindri di lavoro
- Frantoi e vagli per cemento