Łożyska typu TQIT mają stożkowy otwór, który jest dopasowany i ciągły w bieżniach wewnętrznych. Umożliwia to pasowanie na wcisk na rolkach podporowych walcowni szybkich, gdzie luźne pasowanie bieżni wewnętrznej łożyska z otworem prostym mogłoby spowodować nadmierne zużycie czopu walca.
Montaż w układzie O par łożysk zwiększa efektywny rozstaw łożysk, zapewniając optymalną stabilność i sztywność walcową.
Zakres wymiarów:
ID 123,022 mm do 1004,633 mm (4,8434 cala do 39,5525 cala)
OD 174,625 mm do 2032,000 mm (6,8750 mm do 80,0000 cala)
Cechy konstrukcji:
- Dwa stożki pojedyncze z otworem stożkowym, jeden stożek podwójny z otworem stożkowym, cztery pierścienie zewnętrzne i trzy pierścienie dystansowe.
- Powierzchnie czołowe stożków pojedynczych i obie powierzchnie stożka podwójnego są przedłużone, aby stykały się ze sobą.
- Otwory stożkowe są dopasowane tak, aby zapewnić ciągłość stożka w całym stożku.
- Smarowanie odbywa się poprzez trzy pierścienie dystansowe.
- Wstępnie ustawione, dopasowane zespoły, oznaczone numerami seryjnymi w celu zapewnienia prawidłowej instalacji.
Zastosowania:
- Czopy walców w walcowniach szybkich