Los rodamientos tipo TQIT tienen un orificio cónico que se empareja y es continuo a través de las pistas internas. Esto permite un ajuste de interferencia en los rodillos de respaldo de los molinos de alta velocidad, donde un ajuste suelto de la pista interior de un rodamiento de orificio recto podría causar un desgaste excesivo del cuello.
El montaje indirecto de los pares de rodamientos aumenta la extensión efectiva general del rodamiento, proporcionando una estabilidad y rigidez de balanceo óptimas.
Rango de tamaño:
DI 123,022 mm a 1004,633 mm (4,8434 pulg. A 39,5525 pulg.)
DE 174,625 mm a 2032,000 mm (6,8750 mm a 80,0000 pulg.)
Atributos de diseño:
- Dos conos simples de orificio cónico, un cono doble de orificio cónico, cuatro tazas simples y tres espaciadores de tazas.
- Las caras frontales de los conos simples y las dos caras del cono doble se extienden para hacer contacto entre sí.
- El diámetro de los conos se combinan para un ahusamiento continuo a través de los conos.
- Lubricación entregada a través de tres espaciadores de taza.
- Ensambles preestablecidos, emparejados, numerados de serie para asegurar una instalación correcta.
Aplicaciones:
- Cuellos de laminación de laminadores de alta velocidad