Zaprojektowane z myślą o najwyższej wydajności i zwiększonej niezawodności, zespoły łożyskowe Timken® MileMate® pomagają wydłużyć czas bezawaryjnej pracy. Precyzyjnie dopasowane komponenty ułatwiają montaż oraz zapewniają równomierne rozłożenie obciążeń, co przekłada się na dłuższe przebiegi.
Cechy konstrukcyjne:
- Stal inżynieryjna: łożyska wyprodukowane ze stali stopowej o wysokiej czystości zaprojektowano tak, aby spełniały wymagania zastosowań w trudnych warunkach eksploatacji.
- Precyzyjne profile: zastosowanie profili na bieżniach wewnętrznych zmniejsza naprężenia krawędziowe na poszczególnych elementach łożyska, rozprowadzając równomiernie obciążenia na całej powierzchni kontaktu — zwiększając nośność.
- Zacieśnione tolerancje: jednolita geometria wewnętrzna, w tym kąt styku pierścieni i wałeczków, oznacza precyzyjny kontakt pomiędzy pierścieniami a wałeczkiem i wydłużenie żywotności łożyska.
- Udoskonalone wykończenie powierzchni: zaawansowane procesy obróbki powierzchni pozwalają uzyskać gładszą powierzchnię bieżni i wałeczków zmniejszając tarcie, co pomaga obniżyć zużycie paliwa.
- Elastyczność zastosowań: zaprojektowane do zastosowań w trudnych warunkach eksploatacji i w dowolnej konfiguracji, w tym jako podwójne i pojedyncze o zwiększonej szerokości, łożyska kół serii 454 ułatwiają obsługę pojazdów floty. Zaprojektowane również do przenoszenia obciążeń o 2-calowym przesunięciu, występujących w konfiguracjach z jedną szeroką oponą.
- Zgodność: pasują do popularnych konstrukcji osi i piast, umożliwiając modernizację posiadanego parku samochodowego. Mając do wyboru 56 zespołów łożyskowych nietrudno znaleźć właściwą parę do najbardziej popularnych zastosowań, w tym zespoły z ustawionym fabrycznie luzem, jak i do regulacji.
- Łatwiejszy montaż: oferowane zespoły łożyskowe ułatwiają i przyspieszają prawidłowy montaż łożysk.
- Spełniają lub przewyższają specyfikację producentów OEM, w tym dla piast ConMet® PreSet® oraz Spicer® LMS™.
Zastosowania:
Pojazdy ciężarowe (rynek wtórny)