Dostępny jest szeroki wybór różnorodnych rodzajów i odmian projektowych łożysk, dzięki czemu można je używać praktycznie we wszystkich zastosowaniach precyzyjnych. Dostępne rodzaje obejmują łożyska z ustalaczem promieniowym, łożyska czopu czołowego, łożyska oporowe, wysokoobrotowe łożyska promieniowe, łożyska skośne i łożyska pełne kulkowe. W wielu przypadkach możliwy jest też wybór wymiarów metrycznych i calowych.
Cechy konstrukcji
- Wysunięte pierścienie wewnętrzne i kołnierzowe pierścienie zewnętrzne ułatwiają montaż.
- Osłony i uszczelnienia zabezpieczające przed zanieczyszczeniem.
- Różne wersje luzu promieniowego i kąta działania łożyska pozwalają dostosować wybór do wymagań w zakresie obciążeń i ugięcia.
- Różnorodne kształty i materiały koszyków łożysk pozwalają uzyskać optymalną wydajność.
- Fabryczne smarowanie jednym z kilkuset dostępnych na miejscu środków smarnych.
- Poziomy tolerancji ściśle zgodne z wymaganiami zastosowania.
- Wybór materiałów pierścieni i kulek obejmuje stal nierdzewną AISI 440C, stal chromowaną SAE 52100, stop miedziowo-berylowy i ceramikę.
- Dostępne specyfikacje prób roboczych pod kątem hałasu i momentu tarcia.
Zastosowania
- Medyczne i przemysłowe urządzenia ręczne
- Przepływomierze
- Kontrolowanie paliwa
- Żyroskopy, napędy synchroniczne i serwomotory
- Silniki elektryczne
- Komory kriogeniczne
- Aparaty wspomagające funkcje oddechowe