Disponemos de una amplia variedad de tipos de rodamientos y variaciones de diseño para cumplir con los requisitos de casi todas las aplicaciones de instrumentos de precisión. Los tipos de rodamientos incluyen retén radial, pivote, capacidad axial, radio de alta velocidad, contacto angular y complemento de bolas completo. Muchas de las selecciones también están disponibles en dimensiones expresadas en los sistemas métrico o imperial.
Atributos del diseño
- Anillos internos extendidos y anillos externos con brida para facilitar el montaje.
- Placas de protección y sellos para prevenir la contaminación.
- Variaciones del juego radial y el ángulo de contacto que se adaptan a los requisitos de carga y deflexión de la aplicación.
- Diversos estilos de sujeción de bolas y materiales para ofrecer un rendimiento óptimo del rodamiento.
- Lubricación de fábrica de un inventario de cientos de lubricantes.
- Niveles de tolerancia exactos para los requisitos de la aplicación.
- Opciones de materiales de anillos y bolas que incluyen acero inoxidable AISI 440C, acero cromado SAE 52100, cobre de berilio y cerámica.
- Pruebas de rendimiento disponibles para las especificaciones de ruido y torsión de fricción.
Aplicaciones
- Instrumentos manuales para medicina e industriales.
- Medidores de flujo.
- Controles de combustible.
- Giroscopios, sincronizadores y servomotores.
- Motores.
- Enfriadores criogénicos.
- Dispositivos de asistencia pulmonar.