상용차
팀켄은 글로벌 자동차 리더 및 상용차 제조업체(차량군 제공업체, 설치업체, 트럭 소유주 및 운전자 포함)와 협력하여 전력과 효율성의 균형을 맞추는 혁신적인 방법을 개발하고 있습니다. 또한 차량 성능과 가동 시간을 극대화하도록 설계된 제품 및 기술 리소스를 보유한 공인 채널 파트너를 통해 전문 기술자와 DIY(Do-It-Yourself) 설치자를 지원합니다.
소개팀켄® 사전 조정
허브 어셈블리
설치를 간소화하고 상용차의 성능을 개선할 수 있습니다. 각 팀켄® 사전 조정 허브 어셈블리는 Set-Right® 공차가 적용된 팀켄® 테이퍼형 롤러 베어링, 정밀 스페이서 및 고급 씰이 사전 조립되어 제공되므로 더 많은 주행 거리 동안 안정적으로 회전할 수 있다고 믿을 수 있습니다. 모든 부품은 내구성과 지속성을 높이기 위해 철제 허브에 올바르게 설치 및 보관되어 있으므로 안심할 수 있습니다.
- 소재: 철
- 차축 위치: TN 트레일러 테이퍼형 스핀들
- 인보드 베어링: SET431
- 아웃보드 베어링: SET427
- 브레이크 유형: 드럼
- 휠 스터드 스탠드아웃: XX”
- 플랜지 오프셋: XX”
- 무게: XXLBS
- 허브 캡 볼트 서클:
- 휠 스터드 둘레: X
특징과 장점
우수한 베어링 성능
팀켄 사전 조정 허브 어셈블리에는 프리미엄 팀켄® 테이퍼형 롤러 베어링이 기본으로 제공됩니다. 안정성과 성능으로 유명한 팀켄의 테이퍼형 롤러 베어링은 장비 성능을 개선하고 가동 중지 시간 및 정비 비용을 줄이는 데 도움이 되는 검증된 솔루션입니다.
가동 시간 증가
전체 허브 어셈블리를 교체하면 설치 시간이 단축됩니다. 따라서 서비스 베이에서 보내는 시간이 줄어듭니다. 또한 마모된 부품을 재사용할 위험이 줄어듭니다.
간소화된 설치
사전 조립 및 사전 조정된 허브 어셈블리는 휠 엔드 베어링을 수동으로 설치하고 조정하는 것보다 설치가 용이하며 기술자 교육도 비교적 간단할 뿐만 아니라 소요 시간도 적게 듭니다. 또한 경쟁사 부품과도 호환됩니다.
부품 교환
필요한 팀켄 교체 부품을 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.
기존 부품 번호
팀켄 부품 번호 – 철제 허브
TP1HUBA
필요한 부품을 찾을 수 없습니까? 저희가 도와드리겠습니다!
상용차
팀켄은 성능과 가동 시간을 극대화하도록 설계된 제품 및 기술 리소스를 통해 상용차 제조업체, 차량군 제공업체 및 설치업체는 물론 중형 트럭 소유주와 운전자를 지원합니다.
애프터마켓
중형 트럭에서 대형 트럭까지, 팀켄은 차량군 제공업체의 안정적이고 효율적인 운영을 지원하도록 설계된 광범위한 애프터마켓 제품군을 제공합니다. 팀켄의 애프터마켓 제품군에는 테이퍼형 롤러 베어링, 연료 효율형 베어링, 454-Series™, Set-Right® 상용차 허브 재구축 키트, MileMate® 휠 베어링 세트, 씰 및 휠 엔드 액세서리가 포함됩니다.
OE(Original Equipment)
팀켄은 세계 유수의 OEM과 협력하여 안정성과 성능을 향상하는 고밀도의 연료 효율이 높은 베어링 솔루션을 설계함으로써 수명 기간 동안 차량군 제공업체의 소유 비용을 낮춰줍니다. 변속기, 차축 및 휠 엔드용 OE 솔루션 제품군에는 테이퍼형 롤러 베어링, 연료 효율 베어링, 454-Series™, Wheel-Pac 및 UniPac™이 포함됩니다.
상용차 교육 동영상
상용차 제품

TIMKEN ® TAPERED ROLLER BEARINGS
팀켄 테이퍼형 롤러 베어링 어셈블리는 아무리 까다로운 조건에서도 방사형 및 축 방향 하중을 모두 견딜 수 있도록 정밀하게 설계되었습니다.

TIMKEN® FUEL EFFICIENT BEARINGS
연비 개선부터 안정성 향상에 이르기까지, 팀켄 연료 효율 베어링은 더 나은 차축 시스템을 구축하는 데 필요한 모든 것을 정확히 제공합니다.

454-SERIES™ TAPERED ROLLER BEARINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES
팀켄® 454-Series™ 휠 베어링은 혹독한 응용 분야를 위한 성능 향상 기능을 적용하여 설계되었습니다.

SET-RIGHT® COMMERCIAL VEHICLE HUB REBUILD KITS
연료 효율을 높이고 설치를 간소화하도록 설계된 팀켄® Set-Right® 상용차 허브 재구축 키트는 혹독한 응용 분야, 듀얼 및 광폭 싱글 타이어 응용 분야에 사용할 수 있습니다.

MILEMATE® WHEEL BEARING SETS FOR COMMERCIAL VEHICLES
뛰어난 성능과 안정성 향상을 위해 설계된 팀켄® MileMate® 매칭 컵 및 콘 베어링 세트는 가동 시간을 늘려 줍니다.

DRIVELINE CENTER SUPPORT BEARINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES
팀켄은 드라이브라인 센터 지지 베어링(흔히 “행거 베어링”이라고 함)을 통해 안정성과 내구성을 제공합니다.

COMMERCIAL VEHICLE SEALS
팀켄 그리스와 오일 씰은 기계 장비의 고정 부품과 가동 부품 사이의 공간을 좁혀 윤활유가 새어나가는 것을 방지합니다.

COMMERCIAL VEHICLE WHEEL END ACCESSORIES AND TOOLS
팀켄은 상용차 휠 엔드 액세서리와 공구를 엔지니어링하여 차량군 제공업체가 운영의 안정성과 효율성을 높일 수 있도록 합니다.

WHEEL-PAC™
팀켄® Wheel-Pac™ 베어링은 사전 설정, 사전 그리스 처리 및 사전 씰링된 일체형 베어링 어셈블리로, 상용차 트럭 및 트레일러에 탁월한 휠 엔드 성능을 제공합니다.

UNIPAC™
팀켄® UniPac™은 첨단 씰이 장착되고 최신 고급 다목적 그리스로 윤활된 2열 테이퍼형 롤러 베어링 패키지입니다.

AUTOMOTIVE WHEEL BEARING GREASE
팀켄은 디스크 및 드럼 베어링 응용 분야의 요구 사항을 모두 충족하기 위해 이 고급 고온용 적색 그리스를 특별히 제조했습니다.