革新
スピネア(SPINEA)が世界の都市変革で重要な役割を果たす
世界の人口は年に約1.1%の割合で増加しており、その成長の大部分が起こっている都市部では、それに対応するための今日の技術や組織構造が限界に達しています。気候変動をもたらす二酸化炭素排出量の70%は都市から排出されており、交通渋滞は耐えがたいレベルに達しています。
公共交通機関、 ロボット 、 電気自動車 はこれらの問題を解決するのに役立ちますが、世界をリードする独立系設計工学サービスプロバイダーであるEDAG Groupは総合的な解決策を生み出すべく、これまで分割されていた多くのシステムを一つに統合することで、よりクリーンで安全、効率的で、接続性の高い「スマートシティ」のエコシステムを創り出しています。
そのエコシステムの中心でロボットを動かしていくために、EDAGはカスタマイズされたスピネア(SPINEA)のDriveSpin ®アクチュエータを使用してい ます。EDAGソリューションの中心にあるのは、
ゴミ処理、緑地管理、輸送、配達、道路清掃など、都市生活に必要なさまざまなサービスを自律的に実行できる、ネットワーク化されたモジュール式ロボットです。EDAG CityBotは、自転車以外の自家用車の乗り入れが禁止されている特定の地域で24時間稼働します。ソフトウェアで最適化された交通の流れは、汚染やストレスを軽減し、そこで生活し働く人々は、より快適で、移動がしやすく、安全な暮らしをを送ることができます。
[埋め込み] https://youtu.be/EToawaD519Y[/embed]
モジュール式のEDAG CityBotシステムは、さまざまな機能を追加することで、ほぼ無限の方法で使用できる、電気駆動トラクターを利用しています。「街中に、常に交通の流れをつくることが目標です」とスピネア(SPINEA)の地域販売マネージャーであるジョセフ・ストローバック(Josef Strohbach)は言います。 トラクターが1つの作業を完了すると、別のモジュールに切り替わり、別の作業を行います。日中に完了させる作業もありますが、夜にできる作業もあるため、それによって交通の流れを均一にすることができます。
スピネア(SPINEA)チームはEDAGグループと協力して、トラクターの電動ホイールハブモーターのDriveSpinアクチュエータを提供しています。これにより、各ホイールを個別に前進、後退、上下、左右に駆動できる効率的な全輪駆動を実現します。
無限の利用法に、一つのSPINEAソリューション。
「この用途のために、場所の制約とトルク密度の要件を満たすことができる製品は、世界でも数少ないです」と、ストローバック(Strohbach)は述べます。限られたスペースに収めるには、アクチュエータをできるだけ小さく平らにし、どのような状況でも正確に操舵できるように、必要なトルクを伝達する必要があります。
「この用途のために、場所の制約とトルク密度の要件を満たすことができる製品は、世界でも数少ないです。」
Josef Strohbach)
地域販売マネージャー、
DriveSpinアクチュエータは、スピネア(SPINEA)のTwinSpin ®減速機とACサーボモーターを組み合わせています。「ギアボックスをずっと動かし続けるのは一般的ではありませんが、当社のサイクロイドギアは、EDAG CityBotが24時間年中無休で作業するのに最適です」と彼は言います。
EDAGチームがスピネア(SPINEA)にアプローチしたとき、彼らは短い納期で取り組みましたが、スピネア(SPINEA)の標準アクチュエータは、用途に合わせて変更できるため、仕様に適していました。「当社のDriveSpinアクチュエータは機能部品の組み合わせなので、迅速な開発が可能です」と、ストローバック(Strohbach)は言います。「私たちのチームは迅速に対応し、お客様に合わせてカスタマイズすることができました。」
世界の都市の未来を形作る
EDAGグループは、ドイツのフルダにある施設でCityBotエコシステムをテストしており、次の段階に進むために、フランクフルトのドイツ銀行パークスタジアムの生活ラボ、「キャンパスフリーシティ」でより大きなシステムをテストしています。 これは、連邦デジタル・運輸省から資金提供を受けて行われています。ここでは、EDAG CityBotsは、体が不自由な訪問者の移動を助けることから、木々への散水、ビール棚に品物を補給することまで、あらゆることを行います。テスト段階は、2024年6月に開催されるUEFAカップの直前まで続く予定です。
EDAGは、EDAG CityBotのエコシステムを地域のインフラに統合するために、世界中の空港や都市と協議しています。今は面白い時期だとストローバック(Strohbach)は言います。「これは、輸送産業やSPINEAにとって、まったく新しい技術と用途です。このプロセスの初期段階に関わり、移動性と世界都市の未来を形作るお手伝いをすることができてとても嬉しく思います。」
ティムケンは、電気商用車市場が世界中で拡大する中、メーカーと協力して効率と性能の向上を実現しています。詳細はこちらをご覧ください。

Published: 2024/02/27