Menu

自動化、ロボット工学、産業機械

未来のシステムを設計する

世界が自動化された産業時代へと移行するにつれ、製造業者は複雑化とコスト上昇という課題に直面している。多くの企業は、顧客からのカスタマイズと柔軟性への要求に応えるため、生産の自動化を進めている。同時に、より少ないエネルギー消費、低い所有コスト、そして高い精度で、より小さな設置面積でより多くのことを実現しようとしている。

当社は自社施設全体に自動化技術への投資を行ってきたため、これらの革新技術が業務効率の向上、従業員の安全確保、そして持続可能性の促進にどのように貢献するかを熟知しています。

自動多軸ピッキング用リニアモーションシステム、ロボットアーム用サイクロイドおよびハーモニックドライブ、AGV用位置センサーなど、当社の製品は産業用モーションの7軸すべてを柔軟性と精度でカバーします。お客様のチームの一員として、市場のニーズに迅速かつ効率的に対応するために必要な技術知識、柔軟性、そして協働スキルを提供いたします。

産業機械向け高精度モーションソリューションの総合パートナー

倉庫システム:エネルギーとスペースの利用を最適化する

世界最大規模の倉庫自動化機器システムメーカーのいくつかは、Rollon®リニアモーションソリューションを採用しています。当社のリニアアクチュエータと伸縮ガイドは、ラック式保管・搬送システムからパレタイジングライン、ピッキングラインまで、あらゆるシステムに搭載されています。耐腐食性に優れたX-Railシリーズは、過酷な環境下でも長寿命を実現します。

反復的な資材搬送作業を信頼性、安全性、そして大規模に処理するAGV(無人搬送車)およびAMR(自律移動ロボット)には、牽引力と操舵力をサポートするSPINEA® MoveSpinユニットと、正確なナビゲーションを実現するTimken®磁気エンコーダが搭載されています。

産業用倉庫自動化の7つの分野すべてにおいて、当社は業界最高水準の技術力と、最も包括的な製品ラインナップを提供しています。

産業オートメーション:システムにパワーと俊敏性を設計に組み込む

製造業者は、顧客需要の変動に対応するため、頻繁に設備構成を変更している。エネルギーコストの上昇や地政学的緊張の高まりに伴い、サプライチェーンを短縮し、コンパクトで高出力かつ信頼性の高いソリューションを見出す必要性が高まっている。

当社の製品ポートフォリオは、自動化された産業用モーションの7軸すべてを網羅しています。塗装、溶接、組立に使用される産業用ロボットは、当社のハーモニックソリューションに依存しており、協働ロボットにおいても中心的な役割を果たしています。当社の高精度サイクロイド減速機とアクチュエータは、小型、低荷重、中荷重ロボットの6軸すべてをカバーしています。当社のリニアモーションシステムは、7軸機能、高耐久性ロボット搬送ユニット、および大型ロボットの可動範囲を拡張するガントリーシステムを提供します。

ヘルスケア:最先端の外科手術プラットフォームを支える

医療分野におけるロボットは、患者のケアと治療成績の向上に貢献しています。当社は、精密ギア包括的な製品群と、医療分野における数十年にわたる経験を提供しています。CGI®製品は、世界中の多くの低侵襲手術を支え、心臓弁修復、虫垂切除、がん治療、そして関節置換手術を行う外科医に対し、牽引と正確な位置決めを可能にしています。

Cone Drive®ギアは、医療機器業界向けに、医療用テーブル、画像診断システム、手術用ロボットなどの高精度位置決めソリューションを提供しています。SPINEA®高精度減速ギアは、歯科用ミリングマシンや手術用ロボットを支えています。Rollon®リニアモーションシステムは、医薬品および医療機器用途の効率化に貢献し、クリーンルーム認証を取得しています。

ヒューマノイド:次世代のインテリジェントマシンに、精度、耐久性、そして性能を装備する

人型ロボットは、人間の動きの並外れた機械的複雑さを再現する。数十もの関節が精密に協調し、それぞれ異なるトルク、速度、精度が求められる。しかも、そのプラットフォームは、コンパクトで軽量、かつ産業用途で信頼性の高い性能を発揮できるだけの耐久性を備えている必要がある。

適切なモーションアーキテクチャを構築することは、この分野における中心的なエンジニアリング課題であり、当社はその解決に貢献できる独自の立場にあります。当社は、Cone Drive®ハーモニックストレインウェーブギア、 SPINEA®サイクロイドギア、 CGI®統合マイクロギア、 Timken®精密ベアリングおよびエンコーダシステムなど、ヒューマノイドの動きを実現するための最も包括的なシステムの一つを提供しています。

BEKA潤滑システムロゴ

革新的な自動化製品

Rollon® ロボット搬送ユニットソリューション:
機能性の新たな次元を追加する

ロボット搬送ユニット(RTU)は、従来のロボットの動作範囲を拡張することで、産業オートメーションに革命をもたらしています。RTUは7軸目の動作軸を提供することで、ロボットが設定された経路に沿って直線的に移動し、作業ステーション間をスムーズに移動することを可能にし、生産性の向上と床面積の最大限の活用を実現します。

当社は、大型ロボットにも容易に統合できる、高度なエンジニアリング技術を駆使したアルミニウム製またはスチール製のソリューションを幅広く提供しています。当社のアルミニウム製ベルト駆動ソリューションは、過酷な環境や汚れた環境でも信頼性の高い性能を発揮します。一方、スチール製ラックアンドピニオン駆動システムは、連結可能なセルフセンタリングインサートを使用することで、理論上無限のストロークを実現できます。また、プラグアンドプレイ機能とシームレスな統合に必要なすべてのコンポーネントを備えた協働ロボット搬送ユニットも製造しており、さまざまなストローク長や構成に合わせて完全にカスタマイズ可能です。