Menu

エンジニアリングベアリングソリューション

ティムケン・カンパニー傘下のエンジニアード・ベアリング・ポートフォリオには、ティムケン®GGB® 、オーロラ®ベアリングの信頼性の高い製品とソリューションが含まれています。1世紀以上にわたるベアリング革新の歴史に基づき、最も要求の厳しい用途向けに設計された当社のポートフォリオには、テーパーベアリング、球面ベアリング、円筒ベアリング、スラストベアリング、ボールベアリング、プレーンベアリング、ミニチュアベアリング、精密ベアリング、ロッドエンドベアリング、マウントベアリングなどがあります。

ティムケン、GGB、オーロラベアリングは、世界最高水準のエンジニアリングとアプリケーションに関する専門知識を融合させ、相手先ブランド製造業者(OEM)とエンドユーザーの生産性向上、総所有コストの削減、そして事業の円滑な運営を支援します。

マウントベアリングのサムネイル画像

マウントベアリング

要求の厳しい産業用途向けに、幅広いベアリングタイプ、シールオプション、ハウジングスタイルをご用意しています。

白い背景に、ADAPTベアリングの主要3部品(内輪、保持器とローラー、外輪)を3/4角度から見た図。

ローラーベアリング

テーパー型、円筒型、球型など、幅広い用途に対応したデザインをご用意しています。

マウントベアリングのサムネイル画像

EnviroSpexx™ 省エネベアリング

多くの市場において効率性を向上させ、エネルギー消費量を削減するように設計されています。

マウントベアリングのサムネイル画像

ボールベアリング

産業、自動車、航空宇宙、動力伝達市場向けに、深溝、角度接触、精密接触の各構成で提供されます。

マウントベアリングのサムネイル画像

精密ベアリング

精密なボールベアリング、円筒ベアリング、円錐ベアリングアセンブリは、比類のない回転精度、剛性、および一貫性を実現します。

マウントベアリングのサムネイル画像

プレーンベアリング

耐久性に優れた低摩擦モーションシステムを提供し、過酷な産業用途やモバイル用途において、最大限の信頼性と優れた性能を実現します。

スラストベアリングのクローズアップ

スラストベアリング

テーパーベアリング、球面ベアリング、円筒ベアリング、ボールベアリングなど、高い軸方向荷重を高精度で処理できるように設計された各種ベアリングを取り揃えており、カスタム設計および標準設計もご用意しています。

マウントベアリングのサムネイル画像

エンジニアードシール

潤滑油を保持し、汚染物質をブロックするように設計されており、産業、自動車、および重機用途においてベアリングの寿命とシステム性能を向上させます。

マウントベアリングのサムネイル画像

ベアリングアクセサリー

ベアリングの取り付け、取り外し、メンテナンスに必要な工具が揃っています。

マウントベアリングのサムネイル画像

潤滑ソリューション

高品質グリース、一点式潤滑装置、およびメンテナンスフリーの固体潤滑システムは、機器の稼働時間を最大化し、ベアリングの寿命を延ばします。

マウントベアリングのサムネイル画像

ベアリング修理

ベアリングを新品同様の状態に修復することで、新品交換に比べて耐用年数を延ばし、コストを削減できます。