Con nuestra experiencia en aplicaciones e ingeniería, servicio y soporte integrales, y una sólida reputación de calidad, diseñamos nuestras maazas premium para mejorar la eficiencia, la seguridad y la confiabilidad de las aplicaciones automotrices. Ofrecemos una línea completa de mazas premium del mercado de repuestos, incluidas las generaciones 1, 2 y 3. Además, las mazas premium de Timken duran el doble que las unidades de línea económica. *
Mire nuestro video de rendimiento del concentrador:
* Comparamos nuestras mazas con productos competitivos de línea económica. Los rodamientos eran para la misma aplicación del vehículo y se evaluaron utilizando las mismas condiciones de prueba. Información derivada de la prueba de plataforma de durabilidad acelerada de rodamientos/mazas estándar de Timken. Métodos de prueba aceptados por los fabricantes de equipos originales. (SP450300, 513200). Vida de Weibull basada en un tamaño de muestra estadísticamente pequeño.
Características y Beneficios
- El bajo descentramiento reduce el ruido y la vibración para mejorar el rendimiento de frenado.
- Sellos de primera calidad diseñados para ayudar a prevenir daños en la instalación y brindar una protección mejorada para prolongar la vida útil y la durabilidad de los rodamientos.
- Rodamientos de primera calidad diseñados para prolongar la vida útil y mejorar la eficiencia energética (rodamientos de bolas y de rodillos cónicos).
- La tecnología de sensores avanzados monitorea la velocidad de las ruedas para los sistemas de frenos antibloqueo (ABS).
- Los ajustes de precisión controlan las holguras internas de los rodamientos para ayudar a mantener el ajuste adecuado de los rodamientos.
- Producido con acero limpio, de alta calidad y alta aleación para mayor resistencia y durabilidad.
- Contiene grasa premium para ayudar a mejorar el rendimiento y prolongar la vida útil de los rodamientos: reduce el par y la temperatura, permite una mayor tracción de los rodillos de los rodamientos y mejora la protección contra el desgaste, la oxidación y la contaminación.
Validación continua, control de calidad y pruebas
- Auditamos y validamos a todos los proveedores y subproveedores de componentes, incluidos todos sus procesos de fabricación, mecanizado y acabado.
- Realizamos pruebas metalúrgicas para la resistencia y durabilidad del acero, incluida la composición del material, la limpieza y el tratamiento térmico.
Pruebas estrictas de rendimiento del producto
- Pruebas de durabilidad y fatiga de la maza: valida el rendimiento de resistencia y fatiga estructural (resistencia al agrietamiento).
- Prueba de descentramiento de bridas: Ayuda a garantizar un bajo descentramiento y deflexión del rotor para un mejor rendimiento de frenado.
- Prueba de torsión y expulsión de birlos: ayuda a garantizar que la interfaz entre el birlo y la maza sea sólida para evitar que se dañen (el birlo debe romperse primero para permitir el reemplazo en la maza existente), lo que es fundamental para la resistencia y la instalación adecuada.
- Pruebas de rendimiento y durabilidad del sello: los sellos se someten a pruebas de lechada de lodo, temperatura elevada y rociado de agua para validar el rendimiento y la durabilidad.
- Prueba de durabilidad de rodamientos: valida el rendimiento de fatiga por contacto rodante (resistencia al daño por desprendimiento) para ayudar a garantizar una vida útil prolongada de los rodamientos y un rendimiento mejorado.
- Prueba de salida del sensor ABS: Verificación de que el sensor cumple con los requisitos del sistema y funcionará correctamente con el sistema de dinámica del vehículo/ABS: intensidad de la señal, sensibilidad, salida digital, etc. para control de tracción, navegación y dinámica del vehículo en sensores pasivos y activos.
- Proceso de lanzamiento seguro: Inspección visual y funcional para asegurarse de que está listo para la instalación.
Pruebas ambientales del extremo de la rueda (controladas por computadora)
- Condiciones ambientales cíclicas.
- Rociador de agua.
- Polvo circulante.
- Aerosol de lodo/lechada.
- Niebla salina.
- Calor.
Atributos de diseño:
Aspectos
- Fabricado con acero de aleación súper limpio para mayor confiabilidad, rendimiento y vida útil.
- Los perfiles precisos de las pistas de rodadura internas reducen la tensión en los componentes de los rodamientos al distribuir las cargas de manera uniforme entre las superficies de contacto, lo que aumenta la capacidad de carga.
- La geometría interna uniforme, incluido el ángulo de contacto de los conos y los rodillos, crea una combinación precisa entre la taza y el cono, lo que prolonga la vida útil del rodamiento.
- Los procesos de acabado avanzados generan acabados superficiales más suaves en pistas y rodillos para reducir la fricción, lo que ayuda a aumentar la eficiencia del combustible.
Sellos
- Sellos premium de doble labio y bajo torque diseñados para una máxima retención de la lubricación.
- Protección mejorada contra la contaminación para prolongar la vida útil y la durabilidad de los rodamientos.
- Facilidad de instalación: la carcasa exterior reforzada ayuda a evitar daños durante la instalación y mejora la durabilidad.
- Sellado mejorado: diámetro interior de caucho acanalado diseñado para sellar imperfecciones menores del husillo y promover un asiento positivo del husillo.
- Resistencia al daño del labio del sello: el sistema de exclusión de contaminación interna ayuda a evitar la penetración de desechos que pueden provocar fugas.
- Vida útil óptima del sello: Los orificios de ventilación permiten que los lubricantes fluyan libremente alrededor del labio del sello, enfriando los componentes del sello y eliminando la acumulación de calor.
Sensores ABS
- Diseñado para monitorear la velocidad de las ruedas, las condiciones de la carretera y trabajar con otros sistemas dentro del vehículo de manera consistente, para un rendimiento de frenado confiable y mejor.
Birlos
- Producido con acero limpio, de alta calidad y alta aleación para una resistencia y durabilidad resistentes.
Aplicaciones:
Vehículos ligeros y medianos (mercado de repuestos)