[Page Title]

Timken® Premium Tekerlek Göbeği Üniteleri

Timken® Premium Tekerlek Göbeği Üniteleri

Birinci sınıf tekerlek göbeği ünitelerimizi, uygulama ve mühendislik konusundaki uzmanlığımız, kapsamlı hizmet ve destek altyapımız ve şirketimize itibar kazandıran kalitemizle otomotiv uygulamalarının verimliliğini, güvenliğini ve güvenilirliğini geliştirmek için tasarlıyoruz. 1, 2 ve 3. nesil ürünlerimizle eksiksiz bir satış sonrası tekerlek göbeği ürün gamı sunuyoruz. Üstelik Timken premium tekerlek göbeği ünitelerinin ömrü, ekonomik serilerin iki katıdır. *

Tekerlek göbeği performans videomuzu izleyin:

* Ürettiğimiz tekerlek göbeği ünitelerini rekabetçi fiyatlara sunulan ekonomik ürün serileriyle kıyasladık. Rulmanlar aynı araç uygulamasında kullanılmış ve aynı test koşulları altında değerlendirilmiştir. Veriler, Timken’in Standart Tekerlek Göbeği/Rulmanı testleri için geliştirilmiş Hızlandırılmış Dayanıklılık Test Düzeneği kullanılarak elde edilmiştir. Test yöntemleri orijinal ekipman üreticileri tarafından kabul edilmiştir. (SP450300, 513200). Weibull ömrü, istatistiksel olarak küçük bir örneklem büyüklüğüne dayanır.

Özellikler ve Avantajlar

  • Düşük kaçıklık, gürültüyü ve titreşimi azaltarak fren performansını iyileştirir.
  • Montaj hasarını önlemenin yanı sıra daha uzun rulman ömrü ve dayanıklılığı için iyileştirilmiş koruma sağlamak amacıyla tasarlanmış birinci sınıf keçeler.
  • Kullanım ömrünü uzatmak ve yakıt verimini iyileştirmek için özel olarak tasarlanmış premium rulmanlar (konik makaralı ve bilyalı rulmanlar).
  • ileri Sensör Teknolojisi, Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS) için tekerlek hızını izler.
  • Dar geçme toleransları, uygun rulman ayarının korunması için rulman iç boşluğunu kontrol eder.
  • Daha yüksek mukavemet ve dayanıklılık için yüksek saflıkta, yüksek kaliteli, yüksek alaşımlı çelikten üretilmiştir.
  • Performansı iyileştirmek ve rulman ömrünü uzatmak için birinci sınıf gres içerir: torku ve sıcaklığı azaltır, rulman makarasının kaymadan yuvarlanma kabiliyetini iyileştirir, aşınmaya, paslanmaya ve kirlenmeye karşı daha iyi koruma sağlar.

Yürütülen onay, kalite kontrolü ve test prosedürleri

  • Tüm bileşen tedarikçilerini ve alt tedarikçileri; üretim, talaşlı imalat ve yüzey işlem süreçlerinin tamamını kapsayacak şekilde denetliyor ve onaylıyoruz.
  • Malzeme bileşimi, saflık ve ısıl işlem dahil olmak üzere çelik mukavemeti ve dayanıklılığı için metalürjik testler yapıyoruz.

Zorlu Ürün Performans Testleri

  • Göbek dayanıklılığı ve yorulma testi: Mukavemeti ve yapısal yorulma performansını (çatlak oluşumu direnci) onaylar.
  • Flanş kaçıklık testi: Daha iyi fren performansı için kaçıklığın ve rotordaki biçim bozukluklarının düşük seviyede olmasını sağlar.
  • Bijonda burulma ve çekme hasarı testi: Bijonla göbek arasındaki yüzeyin sıyrılmayı önleyecek kadar dayanıklı olmasını sağlar (mevcut göbeğin kullanılmaya devam etmesi için göbek zarar görmeden önce bijon kırılmalıdır). Bu özellik mukavemet ve doğru montaj bakımından kritiktir.
  • Keçe dayanıklılık ve performans testi: Keçeler, performanslarının ve dayanıklılıklarının onaylanması için sulu çamur, yüksek sıcaklık ve su spreyi testlerinden geçirilir.
  • Rulman dayanıklılık testi: Rulman ömrünün uzatılmasına ve performansının artırılmasına yardımcı olmak için yuvarlanma teması yorulma performansını (pullanma hasarına karşı direnç) onaylar.
  • ABS sensör çıkış testi: Çekiş, navigasyon ve araç dinamik kontrolünde kullanılan pasif ve aktif sensörlerin sinyal gücü, hassasiyet, dijital çıkış vb. kriterlere göre sistem gereksinimlerini karşıladığını ve ABS/araç dinamik sistemi ile birlikte gerektiği gibi çalışabileceğini olaylar.
  • Güvenli çalıştırma işlemi: Montaja hazır olduğundan emin olmak için gözle muayene ve işlevsel kontrol.

Tekerlek Rulman Grubu Ortam Testi (bilgisayar kontrollü)

  • Çevrimsel Ortam Koşulları.
  • Su Spreyi.
  • Devridaim Halinde Toz.
  • Çamur/Sulu Çamur Spreyi.
  • Tuz Spreyi.
  • Isı.

Tasarım Özellikleri:

Rulmanlar

  • Daha yüksek güvenilirlik ve performans sunan çok yüksek saflıkta çelik alaşımından üretilmiştir.
  • Hassas iç yuvarlanma yolu profilleri, yükleri temas yüzeyine eşit dağıtarak rulman parçaları üzerindeki gerilmeyi azaltır ve yük taşıma kapasitesini artırır.
  • İç bilezik ve makaraların temas açısı dahil olmak üzere tek tip iç geometrinin sağlanması, dış ve iç bileziğin kusursuz şekilde eşleşmesini garanti ederek rulman ömrünü uzatır.
  • İleri teknoloji yüzey işlemleri, yuvarlanma yollarında ve makaralarda sürtünmeyi azaltan daha düzgün yüzeyler sağlayarak yakıt verimini artırmaya yardımcı olur.

Keçeler

  • Maksimum yağlayıcı tutma performansı için üst kalite sınıfı, düşük torklu, çift dudaklı keçeler.
  • Daha uzun rulman ömrü ve dayanıklılığı için kirleticilere karşı daha iyi koruma.
  • Montaj kolaylığı: Takviyeli dış muhafaza montaj hasarını önler ve dayanıklılığı artırır.
  • Daha iyi sızdırmazlık: Mil yüzeyindeki kusurları kapatacak şekilde tasarlanan yivli kauçuk iç çapı, mil üzerinde tam kapatma sağlar.
  • Keçe dudağı hasarına karşı direnç: Dahili kirletici girişi önleme sistemi, sızıntıya neden olabilecek kirletici girişinin önlenmesine yardımcı olur.
  • Optimum keçe ömrü: Havalandırma delikleri, yağlayıcıların keçe dudağı etrafında serbestçe akabilmesini ve böylece keçe bileşenlerini soğutarak ısı birikiminin ortadan kaldırılmasını sağlar.

ABS Sensörleri

  • Güvenilir ve daha iyi fren performansı için tekerlek hızını ve yol koşullarını izleyecek ve araç içindeki diğer sistemlerle birlikte sürekli çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Bijonlar

  • Daha yüksek mukavemet ve dayanıklılık için yüksek saflıkta, yüksek kaliteli, yüksek alaşımlı çelikten üretilmiştir.

Uygulamalar:

Hafif ve orta yük araçları (satış sonrası)