Nuestra línea de soportes con rodamientos de bolas de la serie U estándar y de servicio pesado incluye bloqueo de tornillo de ajuste (UC 200 y UC 300), collar de bloqueo excéntrico (UEL 200) y orificio cónico para usar con la serie de bloqueo de manguito adaptador (UK 200) y proporciona productos Timken confiables, fácilmente disponibles para las aplicaciones más populares.
Atributos de diseño
- Los rodamientos con rodillos esféricos y carcasas de hierro fundido mecanizadas con precisión ayudan a evitar la rotación del anillo exterior.
- Los rodamientos soportan una desalineación estática del eje de +/− 3 grados.
- Diseñado para un funcionamiento normal entre −20 ° C y 100 ° C.
- El sellado de precisión proporciona una mayor vida útil del rodamiento y reduce las fugas de lubricación.
- Los rodamientos de bolas de anillo interior anchos brindan un mayor soporte del eje.
- Intercambiable sin modificación en muchas aplicaciones.
- Las carcasas de alta resistencia son adecuadas para la mayoría de las aplicaciones industriales.
- Los rodamientos están prelubricados y listos para su instalación inmediata.
- El conocimiento y el apoyo de Timken son estándar.
Industrias / Aplicaciones
- Manipulación de materiales
- Alimentos y bebidas
- Agricultura
- Embalaje
- Ventiladores / sopladores industriales
- Fabricación de vidrio
- Fabricación de ladrillos
- Papel e impresión