Notre gamme de paliers auto-aligneurs à roulements à billes série U standard et robustes comprend un blocage par vis de serrage (UC 200 et UC 300), un collier excentrique de blocage (UEL 200) et un alésage conique (UK200) pour une utilisation avec un manchon de montage. Timken founit des produits fiables facilement disponibles pour les applications les plus populaires.
Caractéristiques de conception
- Les roulements avec des bagues extérieures sphériques et des corps en fonte usinée avec précision permettent d’empêcher la rotation de la bague extérieure.
- Les roulements supportent un défaut d’alignement statique de l’arbre de +/-3°.
- Les paliers sont conçus pour un fonctionnement normal entre -20 °C et 100 °C.
- L’étanchéité de précision permet une meilleure durée de vie du roulement et une réduction des fuites de lubrifiant.
- Les roulements à bague intérieure large fournissent un soutien supérieur de l’arbre.
- Interchangeables sans modification dans de nombreuses applications.
- Les corps de palier haute résistance conviennent à la plupart des applications industrielles.
- Les roulements sont préalablement lubrifiés et prêts pour une installation immédiate.
- Les connaissances et l’assistance de Timken accompagnent toutes ces unités.
Industries/Applications
- Manutention des matériaux
- Alimentation et boissons
- Agriculture
- Emballage
- Ventilateurs industriels
- Fabrication de verre
- Fabrication de briques
- Papier et impression