MEJORE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON LOS SOPORTES CON RODAMIENTOS DE BOLAS HIGIÉNICOS DE TIMKEN®
Diseñadas para ayudarlo a mantener los más altos estándares en seguridad alimentaria, nuestras unidades con alojamiento higiénico brindan un mejor tiempo de actividad de producción. Fabricado con materiales resistentes a la corrosión y disponible con Solid Lube apto para alimentos, este producto premium puede resistir lavados agresivos y una variedad de contaminantes húmedos y secos.
SU PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA
Disponibles en carcasas de acero inoxidable o termoestable azul ópticamente detectables, nuestras unidades con alojamiento de rodamientos de bolas pueden ayudar a reducir los costos de propiedad. Gracias a un diseño fácil de limpiar, lubricante apto para alimentos y Solid Lube, las unidades con alojamiento de rodamientos de bolas brindan una vida útil más prolongada y menos eventos de mantenimiento.
VENTAJAS DEL PRODUCTO
- Carcasas disponibles en acero inoxidable o termoestable azul ópticamente detectable en todos los estilos de montaje
- Las carcasas termoendurecibles están fundidas para eliminar huecos y aumentar la resistencia.
- Los insertos de rodamientos de bolas de acero inoxidable incluyen bloqueo de tornillo de fijación y jaula de metal y sello de doble labio
- Rodamientos montados estándar de la industria de intercambio de 20 mm a 50 mm (3/4 pulg. a 2 pulg.)
- Diseño higiénico aceptado por el USDA
- Diseñado para un funcionamiento normal entre -20 °C y 100 °C (-4 °F y 212 °F) y puede variar con Solid Lube
- Disponible con la opción de lubricante sólido de grado alimenticio o grasa de grado alimenticio relubricable
UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
- Transportadores
- Mezcladores
- Detector de metales
- Controladoras de peso
- Volteadores
- Rebanadoras
- Empanadores
- Maquinaria embotelladora