Formed Hub™ de Timken® es una única unidad integrada que puede atornillarse directamente en esquinas, lo que elimina la necesidad de tener que utilizar componentes convencionales como arandelas, espaciadores y tuercas. Su diseño permite reducir el coste total del sistema, ofrece posibilidades de homogeneización, un rendimiento mejorado, un peso menor y costes de garantía más reducidos.
Atributos de diseño
- Diseñado con un 75% menos de componentes, lo que permite reducir el tiempo de montaje y los costes de selección, inventario y montaje.
- Permite utilizar la misma configuración en ruedas conducidas y no conducidas, lo que permite sustituir el eje convencional de 4×2 (muerto).
- Incluye un sector avanzado y una tecnología de sectores que permite un rendimiento excelente.
- Mantiene el ajuste del rodamiento de forma más firme que los diseños tradicionales con tuercas y roscas. La rigidez del sistema resultante reduce el descentramiento del rotor, lo que permite mejorar el rendimiento de los frenos.
- Reduce el peso del conjunto en un 20% comparado con las soluciones convencionales de cubo de rueda.
- El diseño preajustado permite eliminar las tensiones elevadas en el eje y en la junta CV, lo que reduce los costes de garantía generales debidos al desgaste y al fallo del rodamiento.
Aplicaciones
- Ruedas para turismos y vehículos ligeros