Rodamientos axiales de bolas de contacto angular tipo TVL
Los rodamientos axiales de bolas tipo TVL proporcionan una fricción excepcionalmente baja, un funcionamiento en frío y un funcionamiento silencioso a altas velocidades y también son menos sensibles a la desalineación. Diseñamos TVL para cargas de axiales, pero también admitirán algunas cargas radiales.
Rango de tamaño:
228,6 mm a 1371,6 mm (9 pulg. A 54 pulg.)
Atributos de diseño:
- Las bolas de acero lapeadas y rectificadas con precisión están encerradas por pistas de acero endurecido y rectificado y separadas por una jaula de bronce.
- Se pueden especificar otros materiales según sea necesario para adaptarse a las necesidades específicas de la aplicación.
Aplicaciones:
- Válvulas de control de fluidos
- Mesas y husillos de máquinas herramienta
- Mesas giratorias de petróleo y gas