TVL tipi bilyalı eksenel rulmanlar, yüksek hızlarda son derece düşük sürtünmeyle, düşük sıcaklıkta, sessiz çalışır ve aynı zamanda eksen kaçıklıklarına daha az duyarlıdır. TVL rulmanlar eksenel yükler için tasarlanmıştır ancak belli miktarda radyal yük de taşıyabilir.
Boyut aralığı:
228,6 mm ila 1371,6 mm (9 ila 54 inç)
Tasarım Özellikleri:
- Hassas taşlanmış ve leplenmiş çelik bilyalar, sertleştirilmiş ve taşlanmış çelik bilezikler arasında bir bronz kafesle ayrılacak şekilde yerleştirilmiştir.
- Belirli uygulama ihtiyaçları için farklı malzemeler de kullanılabilir.
Uygulamalar:
- Akışkan kontrol valfleri
- Takım tezgahı tablaları ve fener milleri
- Döner petrol ve gaz tablaları