Type DTVL (à contact oblique, capacité axiale uniquement)
Les butées à billes de type TVL permettent un fonctionnement avec un couple de frottement réduit, une température minimisée et un faible niveau sonore à haute vitesse et sont moins sensibles au mésalignement. Les butées TVL sont principalement conçues pour supporter des charges axiales mais peuvent aussi accepter des charges radiales faibles.
Plage de dimensions : de 228.6 mm à 1371.6 mm (de 9 in. A 54 in.)
Caractéristiques principales
- Les billes en acier – rectifiées et rodées – sont disposées entre deux contreplaques de roulement en acier trempé et rectifiées, et sont retenues par une cage en bronze.
- D’autres types de matériaux sont disponibles sur demande pour des applications spécifiques.
Applications
- Vannes hydrauliques
- Tables et broches de machines-outils
- Tables de rotation pour puits de pétrole et gaz