[Page Title]

TVL (Axialschrägkugellager)

TVL (Axialschrägkugellager)

Das TVL-Axialschrägkugellager erzeugt extrem wenig Reibung, läuft sehr kühl und mit wenig Geräuschentwicklung bei hohen Drehzahlen. Obwohl für Axiallasten ausgelegt, kann dieser Lagertyp auch eine geringe Radialbelastung aufnehmen.

Größenbereich: 228,6 mm bis 1371,6 mm

Eigenschaften

  • Die präzisionsgeschliffenen und polierten Stahlkugeln sitzen auf gehärteten und geschliffenen Stahllaufbahnen und werden von einem Bronzekäfig getrennt.
  • Je nach spezifischen Anwendungsanforderungen kann auch ein anderes Käfigmaterial gewählt werden.

Anwendungen 

  • Flüssigkeitssteuerventile
  • Werkzeugmaschinentische und -spindeln
  • Öl- und Gasdrehtische