[Page Title]

Rodamiento axial de bolas de contacto angular de dos direcciones Tipo DTVL

Rodamiento axial de bolas de contacto angular de dos direcciones Tipo DTVL

Los rodamientos axiales de bolas tipo DTVL tienen un complemento superior e inferior de bolas de contacto angular y tres elementos de pista. Timken diseñó este tipo con la capacidad de transportar una carga axial en una dirección, comparable al tipo TVL, y una carga de axial más ligera en la dirección opuesta.

Rango de tamaño:

508 mm hasta 1374,775 mm
(20 pulg. A 54,125 pulg.)

Aplicaciones:

  • Mesas giratorias de petróleo y gas