Timken diseña rodamientos de rodillos cruzados (TXR) para ofrecer los niveles más altos de precisión y rigidez de rotación, al tiempo que ahorra espacio y ahorra costos de material. Capaces de soportar grandes momentos de vuelco, los rodamientos TXR son ideales para el rodamiento de mesa de máquinas herramienta, incluidas las máquinas rectificadoras y mandrinadoras verticales. También son especialmente adecuados para muchas aplicaciones de pivotes y pedestales donde el espacio es limitado o se requiere el centro de gravedad más bajo posible de una masa giratoria.
Rangos de tamaño:
457,2 mm – 1549,4 mm (8 pulg. A 61 pulg.)
Atributos de diseño:
- Los TXR cuentan con dos hileras de rodillos en el espacio de uno y su sección transversal ocupa poco espacio, lo que resulta en menos material de carcasa, menores requisitos de mecanizado y menor costo.
- El contacto de línea en la pista de rodadura del rodillo y la configuración del rodillo proporciona la máxima precisión de rotación, alta estabilidad y mayor rigidez de inclinación.
- El diseño ajustable para una precarga óptima prolonga la vida útil del rodamiento, maximiza la rigidez y proporciona una excentricidad mínima.
- El diseño permite que los lubricantes y contaminantes se purguen fácilmente.
- Los separadores de nylon proporcionan baja inercia y bajo par de funcionamiento.
- Los componentes están hechos de acero cementado, lo que proporciona un núcleo resistente a los golpes y superficies duras.
Aplicaciones:
- Mesas giratorias e indexadoras de precisión para máquinas herramienta
- Mandrinadoras verticales y horizontales
- Rectificadoras verticales
- Rectificadoras de superficies rotativas
- Talladoras de engranajes grandes
- Torretas de cañones y radares
- Grandes telescopios ópticos y de radio
- Cámaras giratorias
- Pivotes de dirección y ruedas
- Pivotes donde la altura está restringida
- Mesas de microscopio
- Pivotes centrales de caña
- Bogies giratorios
- Manipuladores de soldadura
- Boyas de amarre de grandes cisternas
- Plantillas de montaje rotativas
- Robots industriales