[Page Title]

Rodamiento axial de rodillos cilíndricos autoalineante tipo TPS

Rodamiento axial de rodillos cilíndricos autoalineante tipo TPS

El rodamiento axial cilíndrico tipo TPS es similar al tipo TP, excepto que la arandela inferior se compone de dos pistas, con las caras de contacto rectificadas esféricamente. El rodamiento del TPS se ajusta automáticamente a la desalineación inicial. No se recomienda para aplicaciones donde la alineación puede cambiar continuamente (desalineación dinámica).

Rango de tamaño:

50,8 mm a 406,4 mm (2 pulg. A 16 pulg.)

Atributos de diseño:

  • El diseño de la arandela inferior hace que el rodamiento se adapte a la desalineación inicial.
  • Los recorridos de los rodillos superpuestos evitan el «ranurado» de las pistas y prolongan la vida útil del rodamiento.
  • Un desplazamiento radial menor de las pistas no afecta el funcionamiento de un rodamiento TPS, lo que resulta en economías de fabricación y fácil instalación.
  • El diseño simple es el más económico de comprar e instalar.

Aplicaciones:

  • Equipo de construcción con ruedas
  • Equipo de perforación
  • Equipos de elevación
  • Cajas de cambios de generación de energía