Rodamientos de bolas para aplicaciones aeroespaciales
Los rodamientos de bolas para aplicaciones aeroespaciales marca Timken están diseñados específicamente para soportar cargas radiales, axiales, de momento y axiales reversibles, así como cargas combinadas. Nuestra oferta incluye dos configuraciones tipo Conrad (tipos HK y HD) y dos configuraciones de contacto angular (tipos HA y HT). Los rodamientos se entregan como unidades individuales o como juegos precargados.
Rango de tamaño: de 10 mm a 600 mm de diámetro exterior
Atributos del diseño
- La serie HK está diseñada para manejar cargas pesadas y cuenta con opciones de separadores de rodamientos tipo Conrad de alta resistencia ideales para soportar grandes cargas y velocidades.
- La serie HD cuenta con un diseño innovador de anillo exterior partido que permite el máximo complemento de bolas en un rodamiento radial de ranura profunda. Esto produce una mejora significativa en la capacidad de carga dinámica y en la vida útil esperada.
- La serie HA tiene un diseño unificado de componentes, con un anillo exterior escariado y separadores de alta resistencia de una pieza. Es ideal para aplicaciones precargadas o de tipo axial. Las opciones incluyen pistas de rodadura internas rebajadas y externas con ranuras profundas para aplicaciones de velocidades ultra altas.
- La serie HT es una línea de alto rendimiento que dispone de anillos exteriores completos de ranura profunda, separadores de alta resistencia de una pieza y dos medios anillos interiores de ranura extra profunda. Es ideal para ejes de alta velocidad con cargas axiales reversibles.
Aplicaciones
- Transmisiones y motores de turbinas para aplicaciones aeroespaciales