I cuscinetti Timken per applicazioni del settore aerospaziale sono progettati specificamente per la gestione di carichi radiali, assiali, momenti ribaltanti, carichi assiali reversibili o carichi combinati, a seconda delle esigenze. La nostra offerta comprende due configurazioni Conrad (tipi HK e HD) e due configurazioni a contatto angolare (tipi HA e HT). I cuscinetti possono essere forniti singolarmente o come unità precaricate.
Gamma dimensionale: diametro esterno da 10 mm a 600 mm
Caratteristiche di progettazione
- La serie HK è progettata per gestire i carichi pesanti ed è dotata di separatori opzionali Conrad ad alta resistenza, in grado di gestire carichi pesanti e velocità elevate.
- La serie HD è dotata di un innovativo design ad anello esterno fratturato, che consente la presenza del numero massimo di sfere in un cuscinetto a scanalature profonde. Questo offre un miglioramento significativo delle capacità di carico dinamico e della durata prevista in servizio.
- La serie HA è caratterizzata da un design non separabile con anelli esterni controforati e separatori ad alta resistenza, in un solo pezzo. Questi cuscinetti sono ideali per applicazioni precaricate e/o di tipo radiale. Le opzioni includono piste esterne a scanalatura profonda e piste interne sollevate per applicazioni ad alta velocità.
- La serie HT è una linea ad alte prestazioni con anelli esterni a scanalatura profonda, separatori ad alta resistenza in un solo pezzo e due semianelli interni a scanalatura ultraprofonda. Questi cuscinetti sono ideali sugli alberi a velocità elevate soggetti a carichi assiali reversibili.
Applicazioni
- Motori a turbina e trasmissioni per applicazioni del settore aerospaziale