Rulmenţi cu bile pentru industria aeronautică

Rulmenţii cu bile Timken, pentru industria aeronautică, sunt concepuţi special să reziste la sarcini radiale, axiale, instantanee, axiale reversibile sau combinate. Oferta noastră include două configuraţii Conrad (tipurile HK şi HD) şi două configuraţii cu contact unghiular (tipurile HA şi HT). Rulmenţii pot fi furnizaţi sub formă de unităţi individuale sau în seturi pretensionate.

Gamă de dimensiuni: Diametru exterior de 10 mm – 600 mm

Atribute de proiectare

  • Seria HK este concepută să facă faţă unor sarcini mari şi dispune de opţiuni cu colivii tip Conrad de mare rezistenţă, care pot suporta sarcini şi viteze extreme.
  • Seria HD prezintă o construcţie inovatoare cu inel exterior faliat care permite un număr maxim de bile într-un rulment radial cu canal adânc. Acest lucru asigură îmbunătăţiri semnificative ale capacităţii portante dinamice şi a duratei de funcţionare previzionate.
  • Seria HA dispune de o construcţie neseparabilă cu inele exterioare cu lamaj de blocare şi colivii monobloc de mare rezistenţă. Ideală pentru aplicaţii cu pretensionare şi/sau cu sarcini axiale. Opţiunile includ inele exterioare cu canal adânc şi inele interioare profilate pentru aplicaţii de ultra-mare viteză.
  • Seria HT este o gamă de înaltă performanţă care prezintă inele exterioare cu canal adânc, colivii monobloc de mare rezistenţă şi două jumătăţi de inel interior cu canal foarte adânc. Ideală pentru utilizarea pe arbori de mare turaţie cu sarcini axiale reversibile.

Aplicaţii

  • Motoare de turbină şi transmisii pentru aplicaţii aeronautice