NU (RIU, RU)

Estos rodamientos soportan sólo cargas radiales y permiten tanto la dilatación como la contracción. El desplazamiento axial relativo de un anillo sobre el otro se produce con una fricción mínima mientras el rodamiento gira. Los rodamientos RIU y RU se pueden utilizar en una o dos posiciones para apoyar el eje si se dispone de otros medios de ubicación axial. El anillo exterior tiene dos estrías integradas, mientras que el interior tiene un diámetro exterior cilíndrico sin estrías.

Gama de tamaños: entre 80 y 2.000 mm de diámetro exterior

Atributos de diseño

  • El diseño incorpora un anillo interior cilíndrico y dos estrías en el anillo exterior, lo que hace que los rodamientos NU sean adecuados para su uso como rodamientos flotantes.
  • Los componentes separables simplifican el montaje y la extracción.
  • Permite la contracción y dilatación axial.
  • Permite el desplazamiento axial entre anillos con una fricción mínima durante el giro.
  • Soporta cargas radiales elevadas.
  • No es adecuado para aplicaciones con cargas de empuje.

Aplicaciones

  • Pulverizadoras de cemento y carbón
  • Bombas
  • Compresores
  • Engranajes planetarios
  • Cajas de cambios
  • Centrifugadoras
  • Equipo de minería
  • Procesamiento de aglomerados
  • Transmisiones