RIU, RU (NU)
Łożyska walcowe tego typu przenoszą wyłącznie obciążenia promieniowe i mają możliwość kompensacji rozszerzalności cieplnej. W trakcie obrotu osiowe przemieszczenie jednego z pierścienia względem drugiego odbywa się z minimalnym tarciem. Łożyska typu RIU i RU mogą być wykorzystywane po jednej lub po obu stronach podparcia wału, jeżeli zapewniono dodatkowe ustalenie osiowe wału. Posiadają pierścień zewnętrzny z dwoma stałymi obrzeżami, a wewnętrzny bez obrzeży.
Zakres wymiarowy: 80 mm do 2000 mm śr. zewn.
Cechy konstrukcyjne
- Konstrukcja zawiera pierścień zewnętrzny z dwoma stałymi obrzeżami, a wewnętrzny bez obrzeży. Umożliwia to wykorzystanie łożysk typu NU jako łożysk swobodnych.
- Rozdzielne komponenty ułatwiają montaż i demontaż.
- Zdolność kompensacji rozszerzalności cieplnej.
- Możliwe przemieszczenie osiowe pierścieni z minimalnym tarciem podczas obrotu.
- Możliwość przenoszenia dużych obciążeń promieniowych.
- Nieodpowiednie do pracy przy obciążeniach osiowych.
Zastosowania
- Młyny cementowe i węglowe
- Pompy
- Kompresory
- Przekładnie
- Wirówki
- Skrzynie biegów
- Maszyny górnicze
- Kopalnie kruszyw