Bu rulmanlar yalnızca radyal yük taşır ve hem genleşme hem de büzülmeye uyum sağlar. Rulman dönerken bir bileziğin diğerine göre eksenel doğruda yer değiştirmesine bağlı olarak meydana gelen sürtünme minimum seviyede kalır. Eksenel tespit sağlamak için başka bir yöntemin kullanılması halinde, mili radyal doğrultuda yataklamak için bir veya iki konumda RIU ve RU tipi rulmanlar kullanılabilir. Dış bilezikte iki entegre omuz bulunurken silindirik dış çaplı iç bilezikte omuz bulunmaz.
Boyut aralığı: 80 mm ila 2000 mm dış çap
Tasarım Özellikleri
- Bu rulman tasarımında silindirik iç bilezik ve iki omuzlu bir dış bilezik bulunur. NU tipi rulmanlar, bu özelliğiyle eksenel hareket serbestliğine sahip rulmanlar olarak kullanıma uygundur.
- Ayrılabilir bileşenler rulmanların montajını ve demontajını kolaylaştırır.
- Eksenel genleşme ve büzülmeye uyum sağlar.
- Dönüş sırasında bilezikler arasındaki eksenel yer değiştirmenin minimum sürtünmeyle gerçekleşmesini sağlar.
- Ağır radyal yükleri taşır.
- Eksenel yüklü uygulamalar için uygun değildir.
Uygulamalar
- Çimento ve kömür pülverizatörleri
- Pompalar
- Kompresörler
- Planet dişliler
- Dişli kutuları
- Santrifüjler
- Madencilik ekipmanları
- Agrega işleme
- Şanzımanlar