Odpowiednie mocowanie jest niezbędne do zapewnienia długiego czasu użytkowania danego elementu. Nabijaki firmy Timken zostały zaprojektowane, aby ułatwić szybki i precyzyjny montaż. Każdy zestaw zawiera odporne na uderzenia, plastikowe oprawki pierścieniowe. Zapobiegają one kontaktowi typu metal-metal i potencjalnym uszkodzeniom wału.
Podczas montażu łożyska, gdy strony czołowe znajdują się na tej samej płaszczyźnie, oprawki umożliwiają przekazywanie obciążenia na pierścień, który jest wciskany. Jeżeli wykorzystywane jest narzędzie mocujące, siły nie są bezpośrednio przekazywane przez elementy toczne, co zapobiega uszkodzeniu pierścienia nośnego.
Właściwości konstrukcji
- 33 oprawki pierścieniowe o wymiarach od 10mm do 110mm
- Trzy tuleje
- Jeden nabijak
Zastosowania
- Łożyska
- Tuleje
- Pierścienie uszczelniające
- Pierścienie krzywkowe
- Krążki linowe