YMB(1ピース真鍮保持器、フィンガータイプ、ランドパイロット)の概要 

YMB(1ピース真鍮保持器、フィンガータイプL)YMBタイプの自動調心ローラベアリングは、精密加工のランドガイド型1ピース真鍮保持器を特徴としており、大きな内径サイズが必要とされる厳しい工業アプリケーションに合わせて設計されています。 Timken自動調心ベアリングファミリのすべての製品同様に、YMBタイプのベアリングは、最も極端な条件下でも高いラジアル荷重を制御し、ダウンタイムを短くし、メンテナンスサイクルを長くして生産性を高めるのを支援するために設計されています。


サイズ範囲: 内径30mm~1500mm(1.18インチ~59.06インチ)


デザインの特性

  • ローラと軌道面の背職形状や構造といった高度に設計された寸法管理により、ベアリングの性能を向上します。

利用例

YMBタイプのベアリングは次の場所での使用向けです。

  • 連続鋳造機
  • 振動スクリーン
  • ギアドライブ