发展
屡获殊荣的设计,为食品与饮料行业再添亮点
食品与饮料产品加工和包装环节的卫生,关系到公众健康。设备和机器每天都在高压和高温清洗下工作。长时间暴露在可能进水的环境中,不仅可能导致操作故障,还可能会对食品造成严重污染。
异物防护 (IP) 测试主要是评估组件及外壳能否阻止水及固体微粒进入机器。食品与饮料行业越来越多地使用评估得出的最高防护等级——”IP69K” 等级的产品,包括从输送系统到切片机、混料机、搅拌机、打磨机,再到装瓶机和罐头机等产品所使用的轴承,这一点不难理解。
https://youtube.com/watch?v=O-NkmdQlJcc
满足客户需求
轴承的使用环境与水电站或航空航天应用场景一样险恶中,除了传统的高压冲洗外,还存在极端高温和腐蚀性化学剂。
但是,铁姆肯公司的工程师擅长于为各种复杂应用设计轴承。
产品经理 Mark Ward 说:“我们的本色就是要创造性地解决问题。我们对生产高品质轴承的每个细节都了如指掌,这是因为我们一直深耕我们所服务的农业、风能、机器人和食品与饮料行业,不断积累专业知识。”
“我们的本色就是要创造性地解决问题。我们对生产高品质轴承的每个细节都了如指掌,这是因为我们一直深耕我们所服务的农业、风能、机器人和食品与饮料行业,不断积累专业知识。”
Mark Ward
产品经理
事实上,经过 125 年的不断创新,铁姆肯公司现在拥有世界一流的实验室、一流的原型设备和一流的工程技术人员,能为客户提供符合需求并反映新兴趋势的解决方案。
Ward 说:“一般而言,我们认为客户是行业需求的源头。客户比其他任何人都更了解自己从事的项目,所以我们非常注重倾听。”
从本质上讲,这就是铁姆肯公司最新发明的一款 IP69K 卫生带座球轴承的由来。
Ward 说:“我们当时正努力解决一家客户在轴承密封件方面遇到的问题。
随后,我们意识到这个问题可能不仅仅困扰着这一个客户——要真正解决这个问题,就需要一种能够提升整个行业标准的解决方案。”
Timken® IP69K 卫生带座球轴承
全不锈钢轴承,IP69K 防水防尘等级,不使用端盖,适用于食品与饮料应用场景。

主要设备类型•输送机
•切片机
•饮料机械
•食品加工机械卓越防护铁姆肯公司的产品无需密封端盖亦达到 IP69K 防护等级。

全不锈钢材质我们的球状嵌件(圈、球和保持架)均由不锈钢制成,既支持金属检测也耐腐蚀。
多种轴承座我们的 IP69K 嵌芯可以搭配 4 种不同材质的轴承座,包括:标准铸钢、白热塑性塑料、卫生不锈钢,以及卫生蓝色热固性轴承座材料。
设计中的匠心巧思
铁姆肯公司的工程师从现有的全不锈钢材质耐腐蚀轴承组件着手,致力于将其改造成市场上最好的 IP69K 级轴承。该团队包括密封件专家和应用工程师,在三年时间内测试了多个渐进式设计迭代版本。最后打磨出了完美的设计配方。
Ward 说:“我们设计出的产品符合 FDA 的要求,这也是我们的产品脱颖而出的原因之一。”
此密封件由高强度橡胶化合物制成,包含三个接触式唇口,可以提供多重污染防护;“护圈”物如其名,是一种配合密封件一起作用的偏转装置,它与轴和轴承内圈一起旋转,同时使用离心力甩走固体或液体污染物,并保护密封件免遭高压喷射。这种搭配卓有成效,就不再需要使用端盖了。端盖通常用来密封设备的轴承座,能够保证安全,但容易残留和滋生细菌。
Ward 说:“因为没有端盖,所以我们现在能够清洗轴承周边,这是一个很大的优势”。
这种设计还去掉了轴承外圈的槽和漏孔,也就是润滑组件常用的设计。设计团队认识到,这些潜在的薄弱点也可能导致水分进入,或者导致润滑脂漏到食品中,因此设计了能够将润滑剂完全密封在内的装置。
制胜秘方
IP69K 卫生带座球轴承的制造工艺引起了业界瞩目。在 2023 年轴承专家协会创始奖项评选中,本产品因其为终端用户客户提供的卓越服务而荣获“产品设计创新卓越奖”,成为了仅有的三个获奖产品之一。
IP69K 卫生带座球轴承经过严格的内外部评估,证明它具有优异的密封性能。内部评估时使用了铁姆肯公司在研发产品测试方面的广博能力。正如 Ward 所希望的那样,这款产品轻而易举地突破了 IP69K-级的门槛,提升了业界标准。
他说:“这个设计达到并超过了业界要求的水平。它能满足我们的一切期待,还附赠额外的惊喜。”
阅读文章,了解铁姆肯公司研发部门如何将理论与现实世界相结合来预测复杂机械动力传动系统中的轴承性能。

Published: 2024/01/24