中国,上海——2011年2月15日——近日,铁姆肯公司(NYSE: TKR)发明的一种新型折叠式轴承专用吊具获得了中华人民共和国国家知识产权局的专利认证,专利号为ZL 201020000593.9。该产品由铁姆肯公司中国本土工程师设计,在国内生产制造,并最终通过验证获得国家实用新型专利证书,成为铁姆肯公司本土创新的里程碑。
随着近年来我国冶金、采矿、水泥、发电等行业的快速发展,对大型设备需求日益增长,起重设备吊装工具的市场需求也随之不断提高。目前,一些工业操作现场经常会使用自制的简易安装吊具,存在一定的安全隐患,其便携性与操作简易程度也往往不尽如人意。铁姆肯公司为客户度身定造的此款折叠式轴承专用吊具应运而生,及时满足了一些重点行业客户寻求操作简易、安全可靠的安装及拆卸重型轴承解决方案的迫切需求。
该吊具主要用于吊装及拆卸运用于冶金等行业的各种大型滚动轴承,共有三种不同规格,能快速调节开口度,从而适用于各种不同类型、不同尺寸段的轴承,包括内径在200mm至900mm范围内、重量为1吨至3.5吨的圆锥滚子轴承(特别是大尺寸四列、双列圆锥滚子轴承)以及圆柱滚子轴承。其主要优势如下:
- 安全系数高。该专利设计经过一系列严格测试与试用,验证了其可靠的安全性能;
- 高度便携性。此种轴承专用吊具为可折叠式,折叠后占据空间较小,方便运输,具有很强的便携性;
- 操作便捷性。吊具顶部的特殊设计允许调节吊具的开口度,实际操作时可在所需开口位置任意制动,操作简单便捷。
铁姆肯公司本款吊具具有广泛的适用性和通用性,从而能大大提高设备使用率,并帮助客户有效节省维护成本。此外,铁姆肯公司工程师还可以为客户提供现场产品使用指导与监测等服务。
由铁姆肯公司发明的新型折叠式轴承专用吊具
“凭借着在工业领域110多年所积累的丰富经验,我们深知正确的轴承使用、安装、和维护对于延长产品和设备的使用寿命至关重要,” 铁姆肯公司MRO业务总经理郁澜表示,“这项按照国际领先标准进行本土设计、生产的专利产品体现了我们致力于更好地为中国客户提供全方位设备管理解决方案的理念,同时也践行了公司的‘本土化战略’”。
铁姆肯公司提供广泛的工业服务,其中包括各品牌、各类型轴承及联轴器等设备零部件的再造与修复,设备运行状态监测系统以及诊断分析、整体维护和培训项目等全面的工业服务解决方案。
###