Timken, her gün güvenli ve sorumlu bir şekilde çalışmaya kararlıdır. İş yerlerimizi güvenli ve sağlıklı tutmaya, çevremizdeki çevreye özen göstermeye ve küresel ekonomik büyüme ve refaha katkıda bulunan sürdürülebilir teknolojiler ve iş uygulamaları geliştirmeye çalışıyoruz.
Aynı zamanda Timken, operasyonlarımızda ve müşterilerimiz için daha fazla verimlilik için çabalarken doğal kaynaklarımızı koruyarak, çevrenin iyi bir koruyucusu olmaya devam ediyor. Sürtünme yönetimi ve güç aktarımı ürün ve hizmetlerimizde enerji tasarrufu sağlayan yenilikler yaratırken, kirliliği önleme, atık yönetimi, geri dönüşüm ve enerji tasarrufu yoluyla çevresel sürdürülebilirliği benimsiyoruz.
Taahhüdümüzün bir parçası olarak, Timken’in Çevre Sağlığı ve Güvenliği ekibi, hem dış düzenlemelere hem de yüksek iç standartlarımıza uyumu sağlamak için dünya çapında ÇSG yönetim sistemlerimizi düzenli olarak değerlendiren bir denetim programı geliştirmiştir. Üretim tesisleri, Timken’in Kurumsal EHS ekibi veya kalifiye bir danışman tarafından her üç yılda bir veya daha kısa sürede denetlenir *. Buna ek olarak, üretim tesislerimizin yasal yükümlülüklere ve iç beklentilere uyumu sağlamak için yıllık öz denetimler gerçekleştirmesi gerekmektedir.
* İstisnalar dağıtım merkezlerini, depoları veya yeni satın alınan tesisleri içerebilir. Programdaki değişiklikler Çevre Sağlığı ve Güvenliği başkan yardımcısı tarafından onaylanır.
Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemleri
Timken, dünya çapındaki üretim tesislerinde ISO 14001’e uygun bir çevre, sağlık ve güvenlik yönetim sistemi (EHS MS) uygulama kurumsal hedefine ulaşma yolunda ilerlemektedir. Aşağıdaki siteler üçüncü taraf sertifikası almıştır.
ISO 14001 & 45001 Sertifikalarımız
Orijinal ekipman ve satış sonrası müşteriler için rulman endüstrisi ürünlerinin muayenesi, montajı ve paketlenmesi.
Havacılık bilyalı ve makaralı rulmanlar (tasarım ve geliştirme hariç)
Çevirme redüktörleri ve çevirme yataklarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve satışı
Konik rulman yeri
Merkezi yağlama teknolojisi ve tesis mühendisliği bileşenlerinin ve sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi ve satışı
Çan muhafazaları / soğutucu çan muhafazaları (sert ve nemlendirilmiş), yağ tankları dahil aksesuarlar, hidrolik ve güç aktarımı için kaplinler, yağ-hava soğutucular ve yağ-su soğutucular, kanatlı boru yığını ısı eşanjörleri, komple soğutma sistemleri ve plakalı ısı eşanjörlerinin geliştirilmesi, üretimi, satışı
Lineer kılavuzların, lineer eksenlerin ve sistem çözümlerinin geliştirilmesi, üretimi ve satışı
Konik rulman yeri
Konik rulman yeri
Konik makaralı ve silindirik makaralı rulmanlar
Yağlama çözümlerinin tasarımı ve üretimi
Konik makaralı rulmanlar ve dövme parçalar, kafesler, makaralar, bardaklar ve koniler dahil parçalar
Rulmanla ilgili parçaların tasarımı ve geliştirilmesi, üretimi ve onarımı - 4000 mm'ye kadar boyut aralığı; Metalurjik test ve değerlendirme faaliyetleri