Carcasele de tip E, cu rulmenţi cu role conice, care au în componență rulmenţi cu performanţe optimizate şi garnituri cu buză dublă de etanșare, sunt ideale pentru aplicaţiile operând pe teren accidentat, cum ar fi în echipamentele de prelucrare şi de manipulare a materialelor. Acestea conțin rulmenţi cu performanţe sporite, garnituri cu buză dublă de etanșare, carcase rezistente la coroziune şi manşoane de blocare – toate asigurând niveluri de funcţionare avansate în comparaţie cu soluțiile actuale din industrie, care utilizează rulmenţi Timken standard.
Carcase cu talpă
Carcasele cu talpă cu 2 şi 4 șuruburi de prindere susţin arbori în mișcare de rotație în aplicaţii solicitante, predispuse la contaminare; disponibile din aprilie 2010.
Carcase tip flanşă
Carcasele tip flanşă cu umăr de ghidare şi 4 șuruburi de prindere, cu dimensiuni de la 1-3/16” la 5” (35 mm – 125 mm); voi fi disponibile din 2011.
Carcase de reglare pentru elemente întinzătoare
Carcase de reglare cu fantă largă şi înclinare în partea superioară, cu dimensiuni de la 1-3/8” la 4” (35 mm – 100 mm); vor fi disponibile din 2011.