Los soportes de rodamientos de rodillos cónicos de tipo E de Timken incluyen rodamientos de rendimiento mejorado y retenes de doble labio que son ideales para su utilización en aplicaciones resistentes, como en procesos y maquinaria de manipulación de materiales. Estos incluyen rodamientos de rendimiento mejorado, retenes de doble labio, soportes resistentes a la corrosión y collarines. Todos estos elementos proporcionan niveles de funcionamiento avanzados si los comparamos con los diseños líderes de la industria actual, que utilizan los rodamientos estándar de Timken.
Soportes industriales
Los soportes de 2 y 4 pernos permiten el uso de ejes rotatorios en aplicaciones exigentes y propensas a sufrir contaminación. Están disponibles desde abril de 2010.
Bridas
En 2011, se podrán adquirir bridas pilotadas y con cuatro pernos con tamaños comprendidos entre 35 y 125 mm (1-3/16” y 5”).
Unidades tensoras
En 2011, se podrán adquirir unidades tensoras de ranura ancha y de ángulo elevado con tamaños comprendidos entre 35 y 100 mm (1-3/8” y 4”).