O rolamento de rolos cilíndricos tipo NUP possui um anel interno com dois encostos e um anel externo com um encosto simples e um encosto solto de contato, o que permite que o rolamento forneça fixação axial e suporte cargas axiais leves em ambas as direções. Os fatores que determinam as capacidades das cargas radiais e axiais são os mesmos que os do tipo NJ.
Faixa de tamanhos: 80 mm a 200 mm de diâmetro externo
Atributos do desenho
- Desenho apresenta um anel interno com dois encostos incorporados e um anel externo com um encosto.
- Dotado de encosto solto de contato.
- Suporta cargas axiais leves em ambas as direções.
- Fornece fixação axial.
- Pode ser utilizado com rolamento dos tipos RN ou RU para acomodar expansão ou contração axial.
Aplicações
- Equipamentos de preparação de cimento como trituradores, moinhos verticais, de esferas e rotativos, acionadores de esteiras transportadoras, redutores de engrenagens, mancais de rolamentos autocompensadores de rolos, munhões e fornos de calcinação rotativos
- Equipamentos de geração de energia, como pulverizadores, caixas de transmissão e sistemas de acionamento por engrenagens
- Equipamentos de extração de petróleo, como bombas de circulação de lama, guinchos principais, unidades articuladas, ganchos para gruas, cavaletes porta-polias, moitões móveis e acionamentos superiores