Les roulements à rouleaux cylindriques de type NUP possèdent une bague intérieure à double collerette et une bague extérieure à simple collerette avec rondelle d’épaulement séparable attenante, ce qui permet au roulement de maintenir un positionnement axial et de supporter des charges axiales légères dans les deux directions. Les facteurs dont dépendent les capacités de charges radiales et axiales sont identiques aux facteurs relatifs aux types NJ.
Dimensions disponibles : diamètre extérieur de 80 mm à 2 000 mm
Caractéristiques
- Cette conception comprend une bague intérieure dotée de deux collerettes intégrales et d’une bague extérieure présentant une simple collerette.
- Elle comprend une rondelle d’épaulement séparable attenante.
- Elle peut supporter des charges axiales légères dans les deux directions.
- Elle maintient la position axiale.
- Elle peut être utilisée avec des roulements de types RN ou RU en cas de dilatation/contraction axiale.
Applications
- Équipement pour l’industrie cimentière tel que les concasseurs, les laminoirs, laminoirs verticaux et broyeurs à boulets, bandes transporteuses, réducteurs, paliers à semelle sphériques, tourillons et fours tournants
- Équipement pour la production d’énergie tel que les pulvérisateurs, les boîtes à engrenages et les dispositifs d’entraînement
- Équipement de prospection pétrolière tel que les pompes à boue, treuils de forage, têtes d’injection, crochets de blocage, moufles fixes, moufles mobiles et mécanismes d’entraînement supérieurs